Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Závěs ze zinkového tlakového odlitku.
Osa z nerezové oceli.
Upevňovací šrouby, z oceli.
Provedení: Závěs otrýskaný, pochromovaný nebo černý.
Osa bez povrchové úpravy.
Upevňovací šrouby, pozinkované.
Upozornění:Závěsy pro vnitřní dveře.
Závěsy lze použít vpravo i vlevo.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27868-20 Závěsy ze zinkového tlakového odlitku  s upevňovacím šroubem 189 kB

Výkresy

Závěsy ze zinkového tlakového odlitku  s upevňovacím šroubem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
A

A1A2A3A4BB1D1HLÚhel rozevřeníSF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27868-20-052012121chromováno4012,512,520204025M5912180°536502000 10,64 €
27868-20-052012122černá4012,512,520204025M5912180°536502000 8,87 €
27868-20-062515151chromováno50151525255030M611,512180°636502000 12,93 €
27868-20-062515152černá50151525255030M611,512180°636502000 9,55 €
27868-20-063828281chromováno76282838385030M611,512270°63650900 13,64 €
27868-20-063828282černá76282838385030M611,512270°63650900 11,90 €
27868-20-062528151chromováno63152825385030M611,512270°64450850 11,97 €
27868-20-062528152černá63152825385030M611,512270°64450850 12,09 €
27868-20-083018181chromováno60181830306036M81514,5180°845004500 16,38 €
27868-20-083018182černá60181830306036M81514,5180°845004500 14,62 €
27868-20-083045181chromováno90184530606036M81514270°855002500 17,69 €
27868-20-083045182černá90184530606036M81514270°855002500 15,82 €
27868-20-086045451chromováno120454560606036M81514270°855001300 24,39 €
27868-20-086045452černá120454560606036M81514270°855001300 20,90 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83