Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Závěs a nastavovací pouzdra ze zinkového tlakového odlitku.
Osa z nerezové oceli.
Provedení: Závěs a nastavovací pouzdra ze zinkového tlakového odlitku.
Osa bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závěsy pro vnitřní dveře.
Závěsy lze použít vpravo i vlevo.

Šipky označují střed dráhy nastavení "L" pro usnadnění montáže.

Dveře a klapky lze polohovat postupným posouváním seřizovacích pouzder. Výrobní tolerance a dvení mezery lze tak vyrovnat a upravit ve vodorovném i svislém směru.

Vroubkování na spodní straně seřizovacích pouzder a v drážkovaných otvorech závěsu zabraňuje prokluzování.
Nastavovací pouzdra zcela zakrývají podélné otvory, aby se v rozsahu nastavení nemohly hromadit nečistoty.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Příslušenství:Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642 (M6) 07175.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27868-15 Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, nastavitelné 217 kB

Výkresy (celkový přehled)

Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, nastavitelné

Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, nastavitelné, provedení A

více informací

Výkresy

Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, nastavitelné, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBarva
základního
tělesa
A

A1A2A3A4BB1D1HSRozsah
nastavení
L max.
Úhel rozevřeníF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27868-15-0538212111A-chromováno762121383860346,51584270°36502000 16,68 €
27868-15-0538212112A-černá762121383860346,51584270°36502000 14,52 €

Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, nastavitelné, provedení B

více informací

Výkresy

Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, nastavitelné, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBarva
základního
tělesa
A

A1A2A3A4BB1D1HSRozsah
nastavení
L max.
Úhel rozevřeníF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27868-15-0538212121Bsvisléchromováno762121383860346,51584270°36502000 16,68 €
27868-15-0538212122Bsvisléčerná762121383860346,51584270°36502000 14,52 €

Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, nastavitelné, provedení C

více informací

Výkresy

Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, nastavitelné, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBarva
základního
tělesa
A

A1A2A3A4BB1D1HSRozsah
nastavení
L max.
Úhel rozevřeníF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27868-15-0538212131Chorizontálníchromováno762121383860346,51584270°36502000 16,68 €
27868-15-0538212132Chorizontálníčerná762121383860346,51584270°36502000 14,52 €