|
|
27868-10Závěsy ze zinkového tlakového odlitku |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Závěs ze zinkového tlakového odlitku. Osa z nerezové oceli.Provedení: Závěs otrýskaný, pochromovaný nebo černý. Osa bez povrchové úpravy.Upozornění:Závěsy pro vnitřní dveře. Závěsy lze použít vpravo i vlevo.
*V těchto místech jsou ze spodní strany otvory, které lze v případě potřeby vyvrtat.
U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.Příslušenství:Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642 (07175). StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B | B1 | D1 | H | Úhel rozevření | S | F1 N | F2 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27868-10-0504004011 | A | chromováno | 40 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | - | - | 40 | 25 | 5,3 | 9 | 180° | 5 | 3650 | 2000 |  | | 6,74 € | | 27868-10-0504004021 | A | černá | 40 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | - | - | 40 | 25 | 5,3 | 9 | 180° | 5 | 3650 | 2000 |  | | 5,15 € | | 27868-10-0605005011 | A | chromováno | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | - | - | 50 | 30 | 6,3 | 11,5 | 180° | 6 | 3650 | 2000 |  | | 8,66 € | | 27868-10-0605005021 | A | černá | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | - | - | 50 | 30 | 6,3 | 11,5 | 180° | 6 | 3650 | 2000 |  | | 6,05 € | | 27868-10-0607605011 | A | chromováno | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 3650 | 900 |  | | 7,72 € | | 27868-10-0607605021 | A | černá | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 3650 | 900 |  | | 6,95 € | | 27868-10-0606305011 | A | chromováno | 63 | 15 | 28 | 25 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 4400 | 850 |  | | 8,52 € | | 27868-10-0606305021 | A | černá | 63 | 15 | 28 | 25 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 4400 | 850 |  | | 6,83 € | | 27868-10-0806006011 | A | chromováno | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | - | - | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 180° | 8 | 4500 | 4500 |  | | 11,42 € | | 27868-10-0806006021 | A | černá | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | - | - | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 180° | 8 | 4500 | 4500 |  | | 8,30 € | | 27868-10-0607606021 | A | černá | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 60 | 36 | 6,5 | 15 | 270° | 8 | 3650 | 2000 |  | | 9,60 € | | 27868-10-0809006011 | A | chromováno | 90 | 18 | 45 | 30 | 60 | - | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 2500 |  | | 13,56 € | | 27868-10-0809006021 | A | černá | 90 | 18 | 45 | 30 | 60 | - | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 2500 |  | | 12,88 € | | 27868-10-0812006011 | A | chromováno | 120 | 45 | 45 | 60 | 60 | 23* | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 1300 |  | | 19,31 € | | 27868-10-0812006021 | A | černá | 120 | 45 | 45 | 60 | 60 | 23* | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 1300 |  | | 14,31 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B | B1 | D1 | H | Úhel rozevření | S | F1 N | F2 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27868-10-0607606012 | B | chromováno | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 18 | 18 | 60 | 36 | 6,5 | 15 | 270° | 8 | 4500 | 4500 |  | | 12,08 € | | 27868-10-0607606022 | B | černá | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 18 | 18 | 60 | 36 | 6,5 | 15 | 270° | 8 | 4500 | 4500 |  | | 9,60 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|