Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník 6060 T5.
Šroub a matice z nerezové oceli.
Vymezovací podložky PA.
Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Závěsy z hliníku jsou vybaveny funkcí zarážek. Tento zaskakuje každých 30° od 0° do 270° a udržuje tak dveře a klapky bezpečně otevřené resp. uzavřené.
Zarážkový moment nelze nastavit.
Tolerance krouticího momentu ± 20 %

Upevnění zápustnými šrouby podle DIN 7991U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Teplotní rozsah:od -30 °C do +70 °C
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27861 Závěsy hliníkové, se zarážkou 231 kB

Výkresy

Závěsy hliníkové, se zarážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
max.
krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
27861-35301352130153,5103,3226013800,3 13,70 €