Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4310.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Díky konstantnímu a stabilnímu krouticímu momentu umožňují závěsy bez dalších pomocných prostředků nastavení polohy dveří v libovolné úhlové poloze.
Úhel rozevření 270°.
Příslušenství:Závěsy z nerezové oceli 27877-02Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27860-01 Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí 142 kB

Výkresy (celkový přehled)

Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí

Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí, provedení A

více informací

Výkresy

Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí, provedení A

Výběr/filtr zboží

Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí, provedení B

více informací

Výkresy

Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí, provedení B