Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu vyztuženého skleným vlákny.
Šestihranný šroub z oceli.
Provedení: Pouzdro černé.
Šestihranný šroub pozinkovaný.
Upozornění:Díky ploché koncové ploše a zapuštěnému šestihrannému šroubu se tyto přístrojové nožky hodí zvláště pro montáž na rovné plochy.
Výšku nožky je možné plynule nastavit ručním otočením matice nebo pomocí klíče.
Odkaz na výkres:
1) Koncový díl
2) Matice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27841 Přístrojové nožky s nastavitelnou výškou 153 kB

Výkresy

Přístrojové nožky s nastavitelnou výškou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABDD2
pro šroub se
zápustnou hlavou
H1SW1Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
27841-30043020,530M435-50221,5 7,83 €
27841-4006402840M645-65301,5 8,63 €