Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Záslepka z termoplastu vyztuženého skelnými vlákny.
Vložka se závitem mosazná.
Provedení: Záslepka černá. Vložka se závitem poniklovaná.Upozornění:Zátky se závitem se používají pro snadné upevnění stavěcích a kloubových nožek do trubek.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27836 Záslepky se závitem do trubek 163 kB

Výkresy

Záslepky se závitem do trubek

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCLSVhodné pro trubkyZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27836-103010M103028,43327Ø 30 x 15 4,17 €
27836-123010M123028,43327Ø 30 x 15 4,17 €
27836-143010M143028,43327Ø 30 x 15 4,17 €
27836-163010M163028,43327Ø 30 x 15 4,17 €
27836-103815M103835,54335Ø 38 x 1,55 4,80 €
27836-123815M123835,54335Ø 38 x 1,55 4,80 €
27836-163815M163835,54335Ø 38 x 1,55 4,80 €
27836-104215M104239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,36 €
27836-124215M124239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,36 €
27836-164215M164239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,36 €
27836-124815M124845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,16 €
27836-144815M144845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,16 €
27836-164815M164845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,16 €
27836-204815M204845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,16 €
27836-125015M125048,45544Ø 50,9 x 1,56 6,56 €
27836-145015M145048,45544Ø 50,9 x 1,56 6,56 €
27836-165015M165048,45544Ø 50,9 x 1,56 6,56 €
27836-205015M205048,45544Ø 50,9 x 1,56 6,56 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83