Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z polyamidu.Provedení: Základní těleso, černé.Upozornění:Zátky se závitem se používají pro snadné upevnění stavěcích a kloubových nožek do trubek.Montáž:Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27836-05 Zátky se závitem z plastu pro kulaté trubky 200 kB

Výkresy

Zátky se závitem z plastu pro kulaté trubky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HLL1Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
27836-05-002208152022M8516,514,52Ø22x1,5-2 0,63 €
27836-05-002508152025M8516,514,52Ø25x1,5-2 0,72 €
27836-05-002808152028M8516,514,52Ø28x1,5-2 0,83 €
27836-05-003008152030M8516,514,52Ø30x1,5-2 0,90 €
27836-05-003208152032M852414,52Ø32x1,5-2 1,00 €
27836-05-003508152035M852414,52Ø35x1,5-2 1,13 €
27836-05-003808152038M852414,52Ø38x1,5-2 1,60 €
27836-05-004008152040M852414,52Ø40x1,5-2 1,61 €
27836-05-004208152042M852414,52Ø42x1,5-2 1,85 €
27836-05-004508152045M852414,52Ø45x1,5-2 2,04 €
27836-05-005008152050M852414,52Ø50x1,5-2 2,27 €
27836-05-005108101650,8M852414,52Ø50,8x1-1,6 2,53 €
27836-05-002210152022M10516,514,52Ø22x1,5-2 0,59 €
27836-05-002510152025M10516,514,52Ø25x1,5-2 0,69 €
27836-05-002810152028M10516,514,52Ø28x1,5-2 0,81 €
27836-05-003010152030M10516,514,52Ø30x1,5-2 0,84 €
27836-05-003210152032M1052414,52Ø32x1,5-2 0,94 €
27836-05-003510152035M1052414,52Ø35x1,5-2 1,12 €
27836-05-003810152038M1052414,52Ø38x1,5-2 1,55 €
27836-05-004010152040M1052414,52Ø40x1,5-2 1,56 €
27836-05-004210152042M1052414,52Ø42x1,5-2 1,70 €
27836-05-004510152045M1052414,52Ø45x1,5-2 1,86 €
27836-05-005010152050M1052414,52Ø50x1,5-2 2,16 €
27836-05-005110101650,8M1052414,52Ø50,8x1-1,6 2,35 €
27836-05-006110081360M10532172Ø60x0,8-1,25 4,84 €
27836-05-002512152025M12516,514,52Ø25x1,5-2 0,67 €
27836-05-002812152028M12516,514,52Ø28x1,5-2 0,77 €
27836-05-003012152030M12516,514,52Ø30x1,5-2 0,82 €
27836-05-003212152032M1252414,52Ø32x1,5-2 0,91 €
27836-05-003512152035M1252414,52Ø35x1,5-2 1,07 €
27836-05-003812152038M1252414,52Ø38x1,5-2 1,52 €
27836-05-004012152040M1252414,52Ø40x1,5-2 1,53 €
27836-05-004212152042M1252414,52Ø42x1,5-2 1,62 €
27836-05-004512152045M1252414,52Ø45x1,5-2 1,76 €
27836-05-005012152050M1252414,52Ø50x1,5-2 2,12 €
27836-05-005112101650,8M1252414,52Ø50,8x1-1,6 2,19 €