Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z polyamidu.Provedení: Základní těleso, černé.Upozornění:Zátky se závitem se používají pro snadné upevnění stavěcích a kloubových nožek do trubek.Montáž:Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27835-05 Zátky se závitem z plastu pro čtyřhranné trubky 237 kB

Výkresy (celkový přehled)

Zátky se závitem z plastu pro čtyřhranné trubky

Zátky se závitem z plastu pro čtyřhranné trubky, provedení A, čtvercové

více informací

Výkresy

Zátky se závitem z plastu pro čtyřhranné trubky, provedení A, čtvercové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníAD1

HLL1Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
27835-05-2020081520Akvadratický20M8516,514,5220x20x1,5-2 0,49 €
27835-05-2222081520Akvadratický22M8516,514,5222x22x1,5-2 0,51 €
27835-05-2525081520Akvadratický25M8516,514,5225x25x1,5-2 0,59 €
27835-05-3030081520Akvadratický30M8516,514,5230x30x1,5-2 0,74 €
27835-05-3030082530Akvadratický30M8516,514,5230x30x2,5-3 0,89 €
27835-05-3232081520Akvadratický32M852414,5232x32x1,5-2 1,16 €
27835-05-3434081520Akvadratický34M852414,5234x34x1,5-2 1,25 €
27835-05-3535081520Akvadratický35M852414,5235x35x1,5-2 1,27 €
27835-05-3838081520Akvadratický38M852414,5238x38x1,5-2 1,87 €
27835-05-4040081520Akvadratický40M852414,5240x40x1,5-2 2,05 €
27835-05-4040082530Akvadratický40M852414,5240x40x2,5-3 2,19 €
27835-05-4545081520Akvadratický45M852414,5245x45x1,5-2 2,60 €
27835-05-5050081520Akvadratický50M852414,5250x50x1,5-2 2,68 €
27835-05-5050082530Akvadratický50M852414,5250x50x2,5-3 2,79 €
27835-05-2020101520Akvadratický20M10516,514,5220x20x1,5-2 0,49 €
27835-05-2222101520Akvadratický22M10516,514,5222x22x1,5-2 0,51 €
27835-05-2525101520Akvadratický25M10516,514,5225x25x1,5-2 0,59 €
27835-05-3030101520Akvadratický30M10516,514,5230x30x1,5-2 0,74 €
27835-05-3030102530Akvadratický30M10516,514,5230x30x2,5-3 0,86 €
27835-05-3232101520Akvadratický32M1052414,5232x32x1,5-2 1,12 €
27835-05-3434101520Akvadratický34M1052414,5234x34x1,5-2 1,21 €
27835-05-3535101520Akvadratický35M1052414,5235x35x1,5-2 1,25 €
27835-05-3838101520Akvadratický38M1052414,5238x38x1,5-2 1,87 €
27835-05-4040101520Akvadratický40M1052414,5240x40x1,5-2 2,04 €
27835-05-4040102530Akvadratický40M1052414,5240x40x2,5-3 2,17 €
27835-05-4545101520Akvadratický45M1052414,5245x45x1,5-2 2,56 €
27835-05-5050101520Akvadratický50M1052414,5250x50x1,5-2 2,67 €
27835-05-5050102530Akvadratický50M1052414,5250x50x2,5-3 2,74 €
27835-05-2525121520Akvadratický25M12516,514,5225x25x1,5-2 0,59 €
27835-05-3030121520Akvadratický30M12516,514,5230x30x1,5-2 0,74 €
27835-05-3030122530Akvadratický30M12516,514,5230x30x2,5-3 0,84 €
27835-05-3232121520Akvadratický32M1252414,5232x32x1,5-2 1,08 €
27835-05-3434121520Akvadratický34M1252414,5234x34x1,5-2 1,20 €
27835-05-3535121520Akvadratický35M1252414,5235x35x1,5-2 1,21 €
27835-05-3838121520Akvadratický38M1252414,5238x38x1,5-2 1,85 €
27835-05-4040121520Akvadratický40M1252414,5240x40x1,5-2 2,01 €
27835-05-4040122530Akvadratický40M1252414,5240x40x2,5-3 2,13 €
27835-05-4545121520Akvadratický45M1252414,5245x45x1,5-2 2,55 €
27835-05-5050121520Akvadratický50M1252414,5250x50x1,5-2 2,65 €
27835-05-5050122530Akvadratický50M1252414,5250x50x2,5-3 2,69 €

Zátky se závitem z plastu pro čtyřhranné trubky, provedení B, hranaté

více informací

Výkresy

Zátky se závitem z plastu pro čtyřhranné trubky, provedení B, hranaté

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníABD1

HLL1Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
27835-05-4020081520Bhranaté4020M852414,5240x20x1,5-2 1,48 €
27835-05-4025081520Bhranaté4025M852414,5240x25x1,5-2 1,64 €
27835-05-4030081520Bhranaté4030M852414,5240x30x1,5-2 1,90 €
27835-05-5020081520Bhranaté5020M852414,5250x20x1,5-2 2,77 €
27835-05-5025082530Bhranaté5025M852414,5250x25x1,5-2 1,82 €
27835-05-5030081015Bhranaté5030M852414,5250x30x1-1,5 1,98 €
27835-05-5030081520Bhranaté5030M852414,5250x30x1,5-2 1,97 €
27835-05-6025081520Bhranaté6025M852414,5260x25x1,5-2 2,81 €
27835-05-6030081520Bhranaté6030M852414,5260x30x1,5-2 3,39 €
27835-05-6040081520Bhranaté6040M852414,5260x40x1,5-2 3,76 €
27835-05-4020101520Bhranaté4020M1052414,5240x20x1,5-2 1,44 €
27835-05-4025101520Bhranaté4025M1052414,5240x25x1,5-2 1,59 €
27835-05-4030101520Bhranaté4030M1052414,5240x30x1,5-2 1,79 €
27835-05-5020101520Bhranaté5020M1052414,5250x20x1,5-2 2,53 €
27835-05-5025102530Bhranaté5025M1052414,5250x25x1,5-2 1,75 €
27835-05-5030101015Bhranaté5030M1052414,5250x30x1-1,5 1,90 €
27835-05-5030101520Bhranaté5030M1052414,5250x30x1,5-2 1,90 €
27835-05-6025101520Bhranaté6025M1052414,5260x25x1,5-2 2,74 €
27835-05-6030101520Bhranaté6030M1052414,5260x30x1,5-2 3,14 €
27835-05-6040101520Bhranaté6040M1052414,5260x40x1,5-2 3,60 €
27835-05-4030121520Bhranaté4030M1252414,5240x30x1,5-2 1,78 €
27835-05-5030121015Bhranaté5030M1252414,5250x30x1-1,5 1,91 €
27835-05-5030121520Bhranaté5030M1252414,5250x30x1,5-2 1,89 €
27835-05-6030121520Bhranaté6030M1252414,5260x30x1,5-2 3,24 €
27835-05-6040121520Bhranaté6040M1252414,5260x40x1,5-2 3,39 €