Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Stavitelné nožky ECO se skládají z rektifikačního šroubu a kruhové základny. Každý rektifikační šroub je možné kombinovat s jakoukoli z příslušných kruhových základen.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27832 Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ECO ocelové nebo nerezové 165 kB

Výkresy

Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ECO ocelové nebo nerezové

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D1LL1SWZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27832-080251ocelM82529,5133,5 1,02 €
27832-080401ocelM84044,5133,5 1,05 €
27832-080501ocelM85054,5133,5 1,09 €
27832-080701ocelM87074,5133,5 1,25 €
27832-080801ocelM88084,5133,5 1,25 €
27832-081001ocelM8100104,5133,5 1,36 €
27832-081201ocelM8120124,5133,5 1,40 €
27832-100251ocelM102530174,7 1,12 €
27832-100401ocelM104045174,7 1,14 €
27832-100501ocelM105055174,7 1,20 €
27832-100701ocelM107075174,7 1,31 €
27832-100801ocelM108085174,7 1,36 €
27832-101001ocelM10100105174,7 1,43 €
27832-101201ocelM10120125174,7 1,52 €
27832-120251ocelM122531197,7 1,14 €
27832-120401ocelM124046197,7 1,20 €
27832-120501ocelM125056197,7 1,25 €
27832-120701ocelM127076197,7 1,40 €
27832-120801ocelM128086197,7 1,40 €
27832-121001ocelM12100106197,7 1,52 €
27832-121201ocelM12120126197,7 1,68 €
27832-160501ocelM165058,52414,5 2,48 €
27832-161001ocelM16100108,52414,5 2,55 €
27832-161501ocelM16150158,52414,5 3,48 €
27832-080252nerezová ocelM82529,5133,5 2,08 €
27832-080402nerezová ocelM84044,5133,5 2,21 €
27832-080502nerezová ocelM85054,5133,5 2,44 €
27832-080702nerezová ocelM87074,5133,5 2,86 €
27832-080802nerezová ocelM88084,5133,5 3,04 €
27832-081002nerezová ocelM8100104,5133,5 3,23 €
27832-081202nerezová ocelM8120124,5133,5 3,38 €
27832-100252nerezová ocelM102530174,7 2,76 €
27832-100402nerezová ocelM104045174,7 2,86 €
27832-100502nerezová ocelM105055174,7 3,00 €
27832-100702nerezová ocelM107075174,7 3,15 €
27832-100802nerezová ocelM108085174,7 3,38 €
27832-101002nerezová ocelM10100105174,7 3,52 €
27832-101202nerezová ocelM10120125174,7 3,92 €
27832-120252nerezová ocelM122531197,7 3,40 €
27832-120402nerezová ocelM124046197,7 3,60 €
27832-120502nerezová ocelM125056197,7 3,74 €
27832-120702nerezová ocelM127076197,7 4,09 €
27832-120802nerezová ocelM128086197,7 4,22 €
27832-121002nerezová ocelM12100106197,7 4,45 €
27832-121202nerezová ocelM12120126197,7 4,81 €
27832-160502nerezová ocelM165058,52414,5 6,72 €
27832-161002nerezová ocelM16100108,52414,5 6,76 €
27832-161502nerezová ocelM16150158,52414,5 8,02 €