Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Stavitelné nožky se skládají ze rektifikačního šroubu a kruhové základny. Každý rektifikační šroub je možné kombinovat s jakoukoli z příslušných kruhových základen.Celková výška stavitelné nožky se vypočítává z délky rektifikačního šroubu + 30 mm.
(Celková výška stavitelné nožky = L + 30 mm)
Příslušenství:Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27828 Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ocelové nebo nerezové 182 kB

Výkresy

Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ocelové nebo nerezové

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
D1LSWZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27828-120661ocelM1266227,7 4,82 €
27828-121001ocelM12100227,7 5,03 €
27828-121251ocelM12125227,7 5,41 €
27828-121501ocelM12150227,7 5,52 €
27828-160661ocelM16662214,5 6,03 €
27828-161001ocelM161002214,5 6,10 €
27828-161251ocelM161252214,5 6,81 €
27828-161501ocelM161502214,5 7,35 €
27828-162001ocelM162002214,5 8,44 €
27828-201001ocelM201002224,3 7,25 €
27828-201251ocelM201252224,3 7,25 €
27828-201501ocelM201502224,3 7,83 €
27828-202001ocelM202002224,3 9,23 €
27828-120662nerezová ocelM1266227,7 8,44 €
27828-121002nerezová ocelM12100227,7 9,13 €
27828-121252nerezová ocelM12125227,7 10,04 €
27828-121502nerezová ocelM12150227,7 10,36 €
27828-160662nerezová ocelM16662214,5 10,55 €
27828-161002nerezová ocelM161002214,5 11,87 €
27828-161252nerezová ocelM161252214,5 13,35 €
27828-161502nerezová ocelM161502214,5 13,87 €
27828-162002nerezová ocelM162002214,5 16,49 €
27828-201002nerezová ocelM201002224,3 13,67 €
27828-201252nerezová ocelM201252224,3 15,27 €
27828-201502nerezová ocelM201502224,3 16,49 €
27828-202002nerezová ocelM202002224,3 19,18 €