Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Kruhová základna, tlakový zinkový odlitek nebo nerezová ocel 1.4305.
Protiskluzová plocha z termoplastického elastomeru.

Provedení: Kruhová základna ze zinkové slitiny, černě komaxitované. Kruhová základna nerezová bez povrchové úpravy.Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí opěrné nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz 27828.
Odkaz na výkres:
Provedení A bez otvoru pro našroubování bez protiskluzové podložky
Provedení B bez otvoru pro našroubování s protiskluzovou podložkou
Provedení C s otvorem pro našroubování (otevřeným) bez protiskluzové podložky
Provedení D s otvorem pro našroubování (otevřeným) s protiskluzovou podložkou

1) od kruhové základny Ø 80
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27817 Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny nebo z nerezu 174 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny nebo z nerezu

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku, provedení A

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27817-10401Azinek401820  6,58 €
27817-10451Azinek451825  7,30 €
27817-10501Azinek501825  7,66 €
27817-10601Azinek601835  11,12 €
27817-10801Azinek801835  13,20 €
27817-11001Azinek1001835  17,04 €
27817-11201Azinek1201835  22,15 €
27817-10602Anerezová ocel601845  24,67 €
27817-10802Anerezová ocel801845  34,36 €
27817-11002Anerezová ocel1001845  52,76 €

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení B

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27817-20601Bzinek602035  12,12 €
27817-20801Bzinek802035  14,80 €
27817-21001Bzinek1002035  20,77 €
27817-21201Bzinek1202035  25,78 €
27817-20602Bnerezová ocel602045  25,68 €
27817-20802Bnerezová ocel802045  35,90 €
27817-21002Bnerezová ocel1002045  55,99 €

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení C

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D

AHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27817-30801Czinek80551835  16,72 €
27817-31001Czinek100741835  20,48 €
27817-30802Cnerezová ocel80551845  37,79 €
27817-31002Cnerezová ocel100741845  56,34 €

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení C

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D

AHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27817-40801Dzinek80552035  18,38 €
27817-41001Dzinek100742035  23,62 €
27817-40802Dnerezová ocel80552045  39,49 €
27817-41002Dnerezová ocel100742045  59,54 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83