Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Kruhová základna z termoplastu zesíleného skelnými vlákny.
Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.
Provedení: Černé.Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí opěrné nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz 27828.
Odkaz na výkres:
Provedení A bez otvoru pro našroubování bez protiskluzové podložky
Provedení B bez otvoru pro našroubování s protiskluzovou podložkou
Provedení C s otvorem pro našroubování (uzavřeným) bez protiskluzové podložky
Provedení D s otvorem pro našroubování (uzavřeným) s protiskluzovou podložkou
Provedení E s otvorem pro našroubování (otevřeným) bez protiskluzové podložky
Provedení F s otvorem pro našroubování (otevřeným) s protiskluzovou podložkou

1) od kruhové základny Ø 80
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27815 Kruhové základny ke stavitelným nožkám plastové 248 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kruhové základny ke stavitelným nožkám plastové

Kruhové základny ke stavěcím nohám, plastové provedení A

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavěcím nohám, plastové provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27815-1060A601812  2,35 €
27815-1080A801812  2,61 €
27815-1100A1001812  5,23 €

Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové provedení B

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

HZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27815-2060B602012  3,91 €
27815-2080B802012  4,98 €
27815-2100B1002012  9,92 €

Kruhové základny ke stavěcím nohám, plastové provedení C

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavěcím nohám, plastové provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

AHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27815-3080C80551812  2,61 €
27815-3100C100741812  5,23 €

Kruhové základny ke stavěcím nohám, plastové provedení D

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavěcím nohám, plastové provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

AHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27815-4080D80552012  4,98 €
27815-4100D100742012  9,92 €

Kruhové základny ke stavěcím nohám, plastové provedení E

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavěcím nohám, plastové provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

AHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27815-5080E80551812  2,61 €
27815-5100E100741812  5,23 €

Kruhové základny ke stavěcím nohám, plastové provedení F

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavěcím nohám, plastové provedení F

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

AHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27815-6080F80552012  5,13 €
27815-6100F100742012  9,92 €