Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Kruhová základna, ocel nebo, nerezová ocel 1.4404.
Izolační deska z elastomeru PUR (sylomer V12).

Provedení: Kruhová základna, modře pasivován nebo lesklá.
Tlumicí deska šedá, lepená, neklouzavá.
Rozsah použití od -30 °C do +70 °C.
Upozornění:

Hodnoty zatížitelnosti udané v tabulce jsou jen doporučením, jakému nejvyššímu stálému statickému zatížení může být tlumicí prvek vystaven.
Toto statické zatížení odpovídá plošnému tlaku 0,4 N/mm², při kterém materiál optimálně docílí svých tlumících vlastností. Přitom je zohledněno, že při dynamickém zatížení dochází k další zátěži, až na hodnotu tlaku 0,6 N/mm².
Tlumicí deska absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí kulové základny.

Odkaz na výkres:
1) Tlumící destička
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27808 Nožky s tlumením vibrací 216 kB

Výkresy

Nožky s tlumením vibrací

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1D2HH1
(při tlaku
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Zatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27808-036ocel3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 7,84 €
27808-046ocel4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 12,04 €
27808-056ocel56509194 / 2,8 / 1,90,705 15,50 €
27808-074ocel74689214 / 2,8 / 1,91,372 23,17 €
27808-1036nerezová ocel3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 10,44 €
27808-1046nerezová ocel4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 17,33 €
27808-1056nerezová ocel56509194 / 2,8 / 1,90,705 20,62 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83