Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Kloubové šrouby slouží jako flexibilně nastavitelný spojovací prvek pro vyrovnání úhlů a vzdáleností.
Například jako základový prvek na strojích nebo pouzdrech.
Materiál:

Závitové pouzdro zušlechtěná ocel třída pevnosti 10.9 nebo nerezová ocel 1.4305.
Kuličkový prvek z automatové oceli nebo nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Zušlechtěná ocel, kaleno a brynýrováno.
Automatová ocel kalená a brynýrovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Kloubové šrouby smí být vystaveny pouze tlaku.

Stanovená statická zatížitelnost vyplývá z materiálu použitého pro kuličkový prvek a představuje statickou sílu v axiálním směru.
Uživatel musí vzít v úvahu ohybová a vzpěrná napětí vznikající při použití.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27807 Kloubové šrouby z oceli a nerezové oceli 389 kB

Výkresy

Kloubové šrouby z oceli a nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
D1=ZávitD2=ZávitD3Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
L1L2SW1SW2SW3TW=Otočný úhelníkCADPřís.CenaObjednat
27807-1005ocelM10M57,8618,914597510° 10,42 €
27807-1206ocelM12M69,68,521,2166109515° 11,73 €
27807-1608ocelM16M813,215262081412715° 13,63 €
27807-2410ocelM24M1020214030122019915° 17,30 €
27807-2412ocelM24M12203140301220191115° 22,51 €
27807-3016ocelM30x2M1627,75845,5361227241415° 32,58 €
27807-3820ocelM38x2M2034,69154,5401732301815° 36,72 €
27807-11005nerezová ocelM10M57,82,618,914597510° 11,47 €
27807-11206nerezová ocelM12M69,6421,2166109515° 12,90 €
27807-11608nerezová ocelM16M813,27262081412715° 14,98 €
27807-12410nerezová ocelM24M1020114030122019915° 18,89 €
27807-12412nerezová ocelM24M12201640301220191115° 24,76 €
27807-13016nerezová ocelM30x2M1627,73045,5361227241415° 39,09 €
27807-13820nerezová ocelM38x2M2034,64654,5401732301815° 44,07 €