Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Základna nerezová 1.4301.
Jádro z termoplastu PA.
Gumová podložka TPE.

Provedení: Kruhová základna bez povrchové úpravy.
Gumová podložka je světle šedá, těsnící. Tvrdost 70 Shore A.
Rozsah použití od -20 °C do +100 °C.
Upozornění:Nerezové kruhové základny se vyznačují gumovou podložkou spojenou s nerezovou základnou a jádrem. Gumová podložka je odolná proti oleji a vodě (do 60 °C). Navíc je antibakteriální a antimikrobiální, takže se dá použít i v potravinářském průmyslu.

Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz 27810.
Příslušné kuličkové klouby viz 27811.
Odkaz na výkres:
1) Jádro PA
2) Gumová podložka
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27803 Kruhové základny ke kloubovým nožkám z nerezu 216 kB

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám z nerezu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27803-106058,5297  10,47 €
27803-108078,5297  12,34 €
27803-110098,5297  20,69 €