Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Kloubová nohy se skládají z kruhové základny a šestihranného šroubu DIN 933/ISO 4017 nebo šestihranné matice, nízké provedení DIN 439/ISO 4035.
Délku šroubu se šestihrannou hlavou lze libovolně zvolit. Výšku si tak můžete určit sami.
Protiskluzová podložka absorbuje vibrace, zabraňuje skluzu kloubové nohy a chrání podlahu před odřením.
Materiál:Kruhová základna, objímka a matice PA6.
Protiskluzová podložka NBR.
Provedení: Černé.Upozornění:Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na talíř uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.Montáž:1. Vložte šestihranný šroub (1) nebo šestihrannou matici (1) do pouzdra (2).
2. Nasaďte plastovou matici (3) na šestihranný šroub (1) nebo šestihrannou matici (1). Výsledkem je kulový kloub.
3. Kulový kloub jednoduše shora zatlačte do kruhové základny (4) s "cvaknutím" bez použití nářadí.
4 Zatlačte protiskluzovou podložku (5) zespodu do kruhové základny (4).
Příslušenství:Šrouby se šestihrannou hlavou 07171.
Šestihranné matice 07212.
Rozsah dodávkyProtiskluzová podložka je k dispozici
Šestihranný šroub/šestihranná matice nejsou součástí dodávky.
Odkaz na výkres:
1) Šestihranný šroub/šestihranná matice 2) Pouzdro
3) Plastová matice
4) Kruhová základna
5) Protiskluzová podložka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 27803-10_Datasheet_32838_Kruhov_z_kladny_ke_kloubov_m_no_k_m_plastov_--cs 252 kB

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám, plastové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostDGH

H1H2SWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
27803-10-2030063030M6270,817107,5 4,40 €
27803-10-2040064040M6270,817107,5 4,40 €
27803-10-2030083030M8270,817137,5 4,63 €
27803-10-2040084040M8270,817137,5 4,75 €
27803-10-2050105050M10402,5221715,5 5,85 €
27803-10-2050125050M12402,5221915,5 5,85 €
27803-10-2065166564,5M1646,51,828,52434 8,83 €
27803-10-2083208382,5M20601,8353039 11,02 €