Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Kruhové základny ze zinkové slitiny.
Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.
Provedení: Kruhové základny černě komaxitované.Upozornění:

Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem. Gumová protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí kloubové nožky. Příslušné rektifikační šrouby viz 27810. Příslušné kuličkové klouby viz 27811.

Odkaz na výkres:
Provedení C s otvory pro našroubování bez protiskluzové podložky
Provedení D s otvory pro našroubování s protiskluzovou podložkou
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27802 Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku 185 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitinym, provedení C

více informací

Výkresy

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitinym, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27802-30801C801830  14,66 €

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitiny, tvar D

více informací

Výkresy

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitiny, tvar D

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27802-40801D802030  17,41 €