Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna z termoplastu zesíleného skelnými kuličkami.
Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.
Provedení: Černé.Upozornění:

Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem. Gumová protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí kloubové nožky. Příslušné rektifikační šrouby viz 27810. Příslušné kuličkové klouby viz 27811.

Bezpečnost:Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.
Na ochranu osob, které působí v oblastech s nebezpečím výbuchu, musí výrobci přístrojů a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.

Cílové skupiny:
Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.
Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.
Odkaz na výkres:
Provedení A bez otvorů pro šrouby bez protiskluzové podložky.
Provedení B bez otvorů pro šrouby s protiskluzovou podložkou.
Zvláštnost:
  RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27800 Talíř pro kloubové nožky, antistatický 182 kB

Výkresy (celkový přehled)

Talíř pro kloubové nožky, antistatický

Talíře pro kloubové patky antistatické, provedení A

více informací

Výkresy

Talíře pro kloubové patky antistatické, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostD

HZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27800-11040A4039189 3,21 €
27800-11050A5049189 3,69 €
27800-11060A6059189 4,14 €

Talíře pro kloubové patky antistatické, provedení B

více informací

Výkresy

Talíře pro kloubové patky antistatické, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostD

HZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27800-12040B4039209 5,50 €
27800-12050B5049209 6,39 €
27800-12060B6059209 6,89 €