Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Základní těleso, z polyetylenu.
Kluzný povrch ze syntetické plsti.
Provedení: Základní těleso, černé.Upozornění:Plstěný povrch umožňuje jemné a tiché posouvání nebo posunování.

Lamely jsou uzavřené nebo přerušené. Vzhledem k výrobní technologii může zbytkový odlitek přesáhnout délku hřídele.
Použití:Zátky se používají v ocelových trubkách, v krytech trubek nebo hliníkových základových rámech v průmyslu, v obchodě a v domácnosti. Vhodné zejména pro citlivé a tvrdé podlahy, jako je kámen nebo laminát, aby se zabránilo poškrábání.Montáž:Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27799-20 Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky 341 kB

Výkresy (celkový přehled)

Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky

Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení A, kulatá

více informací

Výkresy

Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení A, kulatá

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníTyp provedeníDH

H1LVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
27799-20-00120820pro kruhové trubkyAkulatý123,53,510Ø12x0,8-2 1,36 €
27799-20-00130820pro kruhové trubkyAkulatý1343,511,5Ø13x0,8-2 1,37 €
27799-20-00140820pro kruhové trubkyAkulatý1453,510,5Ø14x0,8-2 1,37 €
27799-20-00150820pro kruhové trubkyAkulatý1533,511,5Ø15x0,8-2 1,38 €
27799-20-00160820pro kruhové trubkyAkulatý1653,511,5Ø16x0,8-2 1,38 €
27799-20-00180825pro kruhové trubkyAkulatý1853,511,5Ø18x0,8-2,5 1,39 €
27799-20-00190825pro kruhové trubkyAkulatý1953,511,5Ø19x0,8-2,5 1,39 €
27799-20-00200825pro kruhové trubkyAkulatý2053,511,5Ø20x0,8-2,5 1,40 €
27799-20-00220830pro kruhové trubkyAkulatý2253,511,5Ø22x0,8-3 1,40 €
27799-20-00230830pro kruhové trubkyAkulatý2353,511,5Ø23x0,8-3 1,52 €
27799-20-00251030pro kruhové trubkyAkulatý2553,511,5Ø25x1-3 1,61 €
27799-20-00260830pro kruhové trubkyAkulatý2653,511,5Ø26x0,8-3 1,61 €
27799-20-00280825pro kruhové trubkyAkulatý2853,511,5Ø28x0,8-2,5 1,62 €
27799-20-00300825pro kruhové trubkyAkulatý3053,511,5Ø30x0,8-2,5 1,63 €
27799-20-00320830pro kruhové trubkyAkulatý3253,511,5Ø32x0,8-3 1,63 €
27799-20-00351030pro kruhové trubkyAkulatý3553,511,5Ø35x1-3 1,89 €
27799-20-00401030pro kruhové trubkyAkulatý4053,511,5Ø40x1-3 1,98 €
27799-20-00420825pro kruhové trubkyAkulatý4253,511,5Ø42x0,8-2,5 2,00 €

Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení B, čtvercová

více informací

Výkresy

Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení B, čtvercová

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníTyp provedeníAH

H1LVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
27799-20-13130520pro čtvercové trubkyBkvadratický1343,511,513x13x0,5-2 1,40 €
27799-20-15150820pro čtvercové trubkyBkvadratický1533,511,515x15x0,8-2 1,37 €
27799-20-16160820pro čtvercové trubkyBkvadratický1653,511,516x16x0,8-2 1,38 €
27799-20-18181530pro čtvercové trubkyBkvadratický1853,511,518x18x1,5-3 1,38 €
27799-20-20200830pro čtvercové trubkyBkvadratický2053,511,520 x 20 x 0,8-3 1,39 €
27799-20-22220830pro čtvercové trubkyBkvadratický2253,511,522x22x0,8-3 1,59 €
27799-20-25251030pro čtvercové trubkyBkvadratický2553,511,525 x 25 x 1-3 1,59 €
27799-20-30301025pro čtvercové trubkyBkvadratický3053,511,530 x 30 x 1-2,5 1,60 €

Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení C, hranatá

více informací

Výkresy

Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení C, hranatá

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníTyp provedeníABH

H1LVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
27799-20-20151020pro obdélníkové trubkyChranaté201553,511,520x15x1-2 1,54 €
27799-20-25201030pro obdélníkové trubkyChranaté252053,511,525x20x1-3 1,56 €
27799-20-30100820pro obdélníkové trubkyChranaté301033,511,530x10x0,8-2 1,59 €
27799-20-30150825pro obdélníkové trubkyChranaté301553,511,530x15x0,8-2,5 1,59 €
27799-20-35100820pro obdélníkové trubkyChranaté351053,511,535x10x0,8-2 1,61 €
27799-20-35151030pro obdélníkové trubkyChranaté351553,511,535x15x1-3 1,61 €
27799-20-40101520pro obdélníkové trubkyChranaté401053,51140x10x1,5-2 1,96 €
27799-20-40151020pro obdélníkové trubkyChranaté401553,511,740x15x1-2 1,79 €
27799-20-40301030pro obdélníkové trubkyChranaté403053,511,540x30x1-3 1,66 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83