Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z polyamidu.
Kluzný povrch ze syntetické plsti.
Provedení: Základní těleso, černé.Upozornění:Nastavení nožek musí být provedeno bez zatížení.
Uvedená axiální statická zatížitelnost se vztahuje na šroub vyšroubovaný o 10 mm a umístěný zcela naplocho.
Nastavovací zátky nejsou vhodné jako posuvníky zátěže a nejsou určeny pro dynamické zatížení.

Lamelový tvar matice může být uzavřený nebo přerušovaný.
Použití:Nastavovací zátky se používají v ocelových trubkách, v krytech trubek nebo hliníkových základových rámech v průmyslu, v obchodě a v domácnosti. Vhodné zejména pro citlivé a tvrdé podlahy, jako je kámen nebo laminát, aby se zabránilo poškrábání.Montáž:Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27799-15 Nastavovací zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky 284 kB

Výkresy (celkový přehled)

Nastavovací zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky

Nastavovací zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení A, kulaté

více informací

Výkresy

Nastavovací zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení A, kulaté

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníTyp provedeníDD1

D2HH1H2LL1SWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
27799-15-0030101529pro kruhové trubkyAkulatý30M222555319,729283Ø30x1-1,5 2,65 €
27799-15-0030101560pro kruhové trubkyAkulatý30M222555319,760283Ø30x1-1,5 2,96 €
27799-15-0030152029pro kruhové trubkyAkulatý30M22255532729282,5Ø30x1,5-2 3,21 €
27799-15-0032152029pro kruhové trubkyAkulatý32M222555319,729283Ø32x1,5-2 2,70 €
27799-15-0032152060pro kruhové trubkyAkulatý32M222555319,760283Ø32x1,5-2 3,00 €
27799-15-0035202529pro kruhové trubkyAkulatý35M222555329,329283Ø35x2-2,5 2,83 €
27799-15-0035202560pro kruhové trubkyAkulatý35M222555329,360283Ø35x2-2,5 3,16 €
27799-15-0035152029pro kruhové trubkyAkulatý35M222555329,329283Ø35x1,5-2 2,83 €
27799-15-0035152060pro kruhové trubkyAkulatý35M222555329,360283Ø35x1,5-2 3,16 €
27799-15-0038152029pro kruhové trubkyAkulatý38M222555329,329283Ø38x1,5-2 2,96 €
27799-15-0038152060pro kruhové trubkyAkulatý38M222555329,360283Ø38x1,5-2 3,29 €
27799-15-0040202529pro kruhové trubkyAkulatý40M222555329,329283Ø40x2-2,5 3,02 €
27799-15-0040202560pro kruhové trubkyAkulatý40M222555329,360283Ø40x2-2,5 3,37 €
27799-15-0040152029pro kruhové trubkyAkulatý40M222555329,329283Ø40x1,5-2 3,01 €
27799-15-0040152060pro kruhové trubkyAkulatý40M222555329,360283Ø40x1,5-2 3,36 €
27799-15-0045152031pro kruhové trubkyAkulatý45M302555329,331413Ø45x1,5-2 3,66 €
27799-15-0050152031pro kruhové trubkyAkulatý50M302555329,331413Ø50x1,5-2 3,66 €

Nastavovací zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení B, čtvercové

více informací

Výkresy

Nastavovací zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení B, čtvercové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníTyp provedeníAD1

D2HH1H2LL1SWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
27799-15-3030101529pro čtvercové trubkyBkvadratický30M222555319,52928330x30x1-1,5 2,78 €
27799-15-3030101560pro čtvercové trubkyBkvadratický30M222555319,56028330x30x1-1,5 3,11 €
27799-15-3030152029pro čtvercové trubkyBkvadratický30M222555319,52928330x30x1,5-2 2,75 €
27799-15-3030152060pro čtvercové trubkyBkvadratický30M222555319,56028330x30x1,5-2 3,07 €
27799-15-3535152029pro čtvercové trubkyBkvadratický35M222555329,32928335x35x1,5-2 2,99 €
27799-15-3535152060pro čtvercové trubkyBkvadratický35M222555329,36028335x35x1,5-2 3,34 €
27799-15-3535202529pro čtvercové trubkyBkvadratický35M222555329,32928335x35x2-2,5 2,93 €
27799-15-3535202560pro čtvercové trubkyBkvadratický35M222555329,36028335x35x2-2,5 3,28 €
27799-15-4040152029pro čtvercové trubkyBkvadratický40M222555329,32928340x40x1,5-2 3,25 €
27799-15-4040152060pro čtvercové trubkyBkvadratický40M222555329,36028340x40x1,5-2 3,62 €
27799-15-4040202529pro čtvercové trubkyBkvadratický40M222555329,32928340x40x2-2,5 3,23 €
27799-15-4040202560pro čtvercové trubkyBkvadratický40M222555329,36028340x40x2-2,5 3,59 €
27799-15-4545152029pro čtvercové trubkyBkvadratický45M222555329,32928345x45x1,5-2 3,80 €
27799-15-5050152031pro čtvercové trubkyBkvadratický50M302555329,33141350x50x1,5-2 4,13 €

Nastavovací zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení C, hranaté

více informací

Výkresy

Nastavovací zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení C, hranaté

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníTyp provedeníABD1

D2HH1H2LL1SWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
27799-15-6040152029pro obdélníkové trubkyChranaté6040M2225553292928460x40x1,5-2 3,84 €
27799-15-6040152060pro obdélníkové trubkyChranaté6040M2225553296028460x40x1,5-2 4,15 €