Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z polyamidu.
Ochranná protiskluzová vložka z polyuretanu.
Provedení: Základní těleso, černé.Upozornění:Nastavení nožek musí být provedeno bez zatížení.
Uvedená axiální statická zatížitelnost se vztahuje na šroub vyšroubovaný o 10 mm a umístěný zcela naplocho.
Nastavovací zátky nejsou vhodné jako posuvníky zátěže a nejsou určeny pro dynamické zatížení.

Lamelový tvar matice může být uzavřený nebo přerušovaný.

Provedení A a B: od 60 mm s namontovaným závitovým pláštěm.
Použití:Nastavovací zátky se používají v ocelových trubkách, v krytech trubek nebo hliníkových základových rámech v průmyslu, v obchodě a v domácnosti. Vhodné zejména pro zabránění uklouznutí na kluzkých podlahách.Montáž:Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27799-10 Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou pro kulaté a čtyřhranné trubky 214 kB

Výkresy (celkový přehled)

Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou pro kulaté a čtyřhranné trubky

Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení A, kulaté

více informací

Výkresy

Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení A, kulaté

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníTyp provedeníDD1

HH1LL1L2SWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
27799-10-00251520pro kruhové trubkyAkulatý25M165519,72229241,5Ø25x1,5-2 1,25 €
27799-10-00301015pro kruhové trubkyAkulatý30M225519,729-283Ø30x1-1,5 1,39 €
27799-10-00301520pro kruhové trubkyAkulatý30M22552729-282,5Ø30x1,5-2 1,74 €
27799-10-00321520pro kruhové trubkyAkulatý32M225519,729-283Ø32x1,5-2 1,44 €
27799-10-00351520pro kruhové trubkyAkulatý35M225529,329-283Ø35x1,5-2 1,59 €
27799-10-00352025pro kruhové trubkyAkulatý35M225529,329-283Ø35x2-2,5 1,71 €
27799-10-00381520pro kruhové trubkyAkulatý38M225529,329-283Ø38x1,5-2 1,60 €
27799-10-00401520pro kruhové trubkyAkulatý40M225529,329-283Ø40x1,5-2 1,85 €
27799-10-00402025pro kruhové trubkyAkulatý40M225529,329-283Ø40x2-2,5 1,90 €
27799-10-00421520pro kruhové trubkyAkulatý42M305529,331-413Ø42x1,5-2 2,12 €
27799-10-00451520pro kruhové trubkyAkulatý45M305529,331-413Ø45x1,5-2 2,21 €
27799-10-00501520pro kruhové trubkyAkulatý50M305529,331-413Ø50x1,5-2 2,33 €
27799-10-00511220pro kruhové trubkyAkulatý50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 2,33 €
27799-10-00601520pro kruhové trubkyAkulatý60S42X261034,740-583Ø60x1,5-2 4,83 €
27799-10-00801520pro kruhové trubkyAkulatý80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 5,34 €

Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení B, čtvercové

více informací

Výkresy

Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení B, čtvercové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníTyp provedeníAD1

HH1LL1L2SWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
27799-10-25251015pro čtvercové trubkyBkvadratický25M16552022,529241,525x25x1-1,5 1,28 €
27799-10-25251520pro čtvercové trubkyBkvadratický25M16552022,529241,525x25x1,5-2 1,28 €
27799-10-30301015pro čtvercové trubkyBkvadratický30M225519,529-28330x30x1-1,5 1,36 €
27799-10-30301520pro čtvercové trubkyBkvadratický30M225519,529-28330x30x1,5-2 1,35 €
27799-10-35351520pro čtvercové trubkyBkvadratický35M225529,329-28335x35x1,5-2 1,82 €
27799-10-35352025pro čtvercové trubkyBkvadratický35M225529,329-28335x35x2-2,5 1,89 €
27799-10-40401520pro čtvercové trubkyBkvadratický40M225529,329-28340x40x1,5-2 2,05 €
27799-10-40402025pro čtvercové trubkyBkvadratický40M225529,329-28340x40x2-2,5 2,10 €
27799-10-45451520pro čtvercové trubkyBkvadratický45M305529,331-41345x45x1,5-2 2,45 €
27799-10-50501520pro čtvercové trubkyBkvadratický50M305529,331-41350x50x1,5-2 2,67 €
27799-10-50502025pro čtvercové trubkyBkvadratický50M305529,331-41350x50x2-2,5 2,77 €
27799-10-60601520pro čtvercové trubkyBkvadratický60S42X261034,837-581,7560x60x1,5-2 4,83 €

Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení C, hranaté

více informací

Výkresy

Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení C, hranaté

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníTyp provedeníABD1

HH1LL1SWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
27799-10-60401520pro obdélníkové trubkyChranaté6040M2255292928460x40x1,5-2 2,93 €