Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z polyamidu.Provedení: Základní těleso, černé.Upozornění:Nastavení nožek musí být provedeno bez zatížení.
Uvedená axiální statická zatížitelnost se vztahuje na šroub vyšroubovaný o 10 mm a umístěný zcela naplocho.
Nastavovací zátky nejsou vhodné jako posuvníky zátěže a nejsou určeny pro dynamické zatížení.

Lamelový tvar matice může být uzavřený nebo přerušovaný.

Provedení A: od 60 mm s namontovaným závitovým pláštěm.
Použití:Nastavovací zátky se používají v ocelových trubkách, v krytech trubek nebo hliníkových základových rámech v průmyslu, v obchodě a v domácnosti. Vhodné pro tvrdé i měkké podlahy. Montáž:Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27799-05 Nastavovací zátky z plastu bez vložky pro kulaté a čtyřhranné trubky 228 kB

Výkresy (celkový přehled)

Nastavovací zátky z plastu bez vložky pro kulaté a čtyřhranné trubky

Nastavovací zátky z plastu bez vložky pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení A, kulaté

více informací

Výkresy

Nastavovací zátky z plastu bez vložky pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení A, kulaté

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníTyp provedeníD

D1HH1LL1L2SWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
27799-05-0025152022pro kruhové trubkyAkulatý25M165519,72229,5241,5Ø25x1,5-2 0,95 €
27799-05-0025152060pro kruhové trubkyAkulatý25M165519,760-241,5Ø25x1,5-2 1,28 €
27799-05-0030101529pro kruhové trubkyAkulatý30M225519,729-283Ø30x1-1,5 1,04 €
27799-05-0030101560pro kruhové trubkyAkulatý30M225519,760-283Ø30x1-1,5 1,39 €
27799-05-0032152029pro kruhové trubkyAkulatý32M225519,729-283Ø32x1,5-2 1,05 €
27799-05-0032152060pro kruhové trubkyAkulatý32M225519,760-283Ø32x1,5-2 1,41 €
27799-05-0035152029pro kruhové trubkyAkulatý35M225529,329-283Ø35x1,5-2 1,18 €
27799-05-0035202529pro kruhové trubkyAkulatý35M225529,329-283Ø35x2-2,5 1,23 €
27799-05-0035152060pro kruhové trubkyAkulatý35M225529,360-283Ø35x1,5-2 1,56 €
27799-05-0035202560pro kruhové trubkyAkulatý35M225529,360-283Ø35x2-2,5 1,70 €
27799-05-0038152029pro kruhové trubkyAkulatý38M225529,329-283Ø38x1,5-2 1,16 €
27799-05-0038152060pro kruhové trubkyAkulatý38M225529,360-283Ø38x1,5-2 1,59 €
27799-05-0040152029pro kruhové trubkyAkulatý40M225529,329-283Ø40x1,5-2 1,40 €
27799-05-0040202529pro kruhové trubkyAkulatý40M225529,329-283Ø40x2-2,5 1,51 €
27799-05-0040152060pro kruhové trubkyAkulatý40M225529,360-283Ø40x1,5-2 1,84 €
27799-05-0040202560pro kruhové trubkyAkulatý40M225529,360-283Ø40x2-2,5 1,89 €
27799-05-0042152031pro kruhové trubkyAkulatý42M305529,331-413Ø42x1,5-2 1,73 €
27799-05-0042152060pro kruhové trubkyAkulatý42M305529,360-413Ø42x1,5-2 2,15 €
27799-05-0045152031pro kruhové trubkyAkulatý45M305529,331-413Ø45x1,5-2 1,79 €
27799-05-0045152060pro kruhové trubkyAkulatý45M305529,360-413Ø45x1,5-2 2,20 €
27799-05-0050152031pro kruhové trubkyAkulatý50M305529,331-413Ø50x1,5-2 1,94 €
27799-05-0050202531pro kruhové trubkyAkulatý50M305529,331-413Ø50x2-2,5 2,06 €
27799-05-0050152060pro kruhové trubkyAkulatý50M305529,360-413Ø50x1,5-2 2,33 €
27799-05-0050202560pro kruhové trubkyAkulatý50M305529,360-413Ø50x2-2,5 2,50 €
27799-05-0051122031pro kruhové trubkyAkulatý50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 1,94 €
27799-05-0051122060pro kruhové trubkyAkulatý50,8M305529,360-413Ø50,8x1,2-2 2,33 €
27799-05-0060152080pro kruhové trubkyAkulatý60S42X261034,780-583Ø60x1,5-2 5,47 €
27799-05-0080152040pro kruhové trubkyAkulatý80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 4,75 €
27799-05-0080152080pro kruhové trubkyAkulatý80S56X261034,780-743Ø80x1,5-2 6,16 €

Nastavovací zátky z plastu bez vložky pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení B, čtvercové

více informací

Výkresy

Nastavovací zátky z plastu bez vložky pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení B, čtvercové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníTyp provedeníAD1

HH1LL1RSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
27799-05-3030152029pro čtvercové trubkyBkvadratický30M225519,529628330x30x1,5-2 0,76 €
27799-05-3030152060pro čtvercové trubkyBkvadratický30M225519,560628330x30x1,5-2 1,06 €

Nastavovací zátky z plastu bez vložky pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení C, hranaté

více informací

Výkresy

Nastavovací zátky z plastu bez vložky pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení C, hranaté

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníTyp provedeníABD1

HH1LL1SWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
27799-05-6040152029pro obdélníkové trubkyChranaté6040M2255292928460x40x1,5-2 2,21 €
27799-05-6040152060pro obdélníkové trubkyChranaté6040M2255296028460x40x1,5-2 2,39 €