Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyethylen.
Šroub z oceli.
Upozornění:Stavitelná nožka s šestihrannou dosedací plochou. Tuhé provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27796 Stavitelné nožky šestihranné 110 kB

Výkresy

Stavitelné nožky šestihranné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1HH1LSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
27796-2006X020M672720201,5 0,38 €
27796-2006X030M673730201,5 0,39 €
27796-2006X040M674740201,5 0,40 €
27796-2006X050M675750201,5 0,44 €
27796-2008X020M872720203 0,40 €
27796-2008X030M873730203 0,43 €
27796-2008X040M874740203 0,44 €
27796-2008X050M875750203 0,47 €
27796-2506X020M67,527,520251,5 0,39 €
27796-2506X030M67,537,530251,5 0,40 €
27796-2506X040M67,547,540251,5 0,43 €
27796-2506X050M67,557,550251,5 0,45 €
27796-2508X020M87,527,520253 0,37 €
27796-2508X030M87,537,530253 0,39 €
27796-2508X040M87,547,540253 0,43 €
27796-2508X050M87,557,550253 0,45 €
27796-2510X020M107,527,520254 0,45 €
27796-2510X030M107,537,530254 0,47 €
27796-3008X020M882820303 0,48 €
27796-3008X030M883830303 0,51 €
27796-3008X040M884840303 0,54 €
27796-3008X050M885850303 0,56 €
27796-3010X020M1082820303 0,51 €
27796-3010X030M1083830303 0,59 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83