|
|
27794Stavitelné nožky kruhové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polyamid. Šroub z oceli.Provedení: Černá. Šroub pozinkovaný.Upozornění:Stavitelná nožka s křížovou drážkou ve dně kruhové základny jako montážní pomůckou. Tuhé provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | H | H1 | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27794-3006X020 | 30 | M6 | 11 | 31 | 20 | 3 |  | | 0,46 € | | 27794-3006X030 | 30 | M6 | 11 | 41 | 30 | 3 |  | | 0,47 € | | 27794-3008X016 | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 3 |  | | 0,49 € | | 27794-3008X020 | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 3 |  | | 0,49 € | | 27794-3008X025 | 30 | M8 | 11 | 36 | 25 | 3 |  | | 0,51 € | | 27794-3008X030 | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 3 |  | | 0,51 € | | 27794-3008X040 | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 3 |  | | 0,55 € | | 27794-3010X025 | 30 | M10 | 11 | 36 | 25 | 3 |  | | 0,56 € | | 27794-3010X030 | 30 | M10 | 11 | 41 | 30 | 3 |  | | 0,61 € | | 27794-3010X035 | 30 | M10 | 11 | 46 | 35 | 3 |  | | 0,61 € | | 27794-4708X016 | 47 | M8 | 11 | 27 | 16 | 4 |  | | 0,59 € | | 27794-4708X020 | 47 | M8 | 11 | 31 | 20 | 4 |  | | 0,60 € | | 27794-4708X030 | 47 | M8 | 11 | 41 | 30 | 4 |  | | 0,60 € | | 27794-4708X040 | 47 | M8 | 11 | 51 | 40 | 4 |  | | 0,62 € | | 27794-4710X020 | 47 | M10 | 11 | 31 | 20 | 4 |  | | 0,76 € | | 27794-4710X030 | 47 | M10 | 11 | 41 | 30 | 4 |  | | 0,76 € | | 27794-4710X055 | 47 | M10 | 11 | 66 | 55 | 4 |  | | 0,94 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|