Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ložisková pánev z nerezové oceli 1.4571.
Kulovitá část kloubu z nerezové oceli 1.4034.
Tkanivo PTFE – nerezová vložka.

Provedení: broušeno, leštěno. Upozornění:Pro použití pod vysokým tlakem, při dynamickém zatížení. Připojovací rozměry odpovídají normě DIN ISO 12240-1 E/ K. Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27632-02 Kloubové ložisko tvarové řady K / E DIN ISO 12240-1 185 kB

Výkresy

Kloubové ložisko tvarové řady K / E DIN ISO 12240-1

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Provedení 1DD1HH1KαNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mezní otáčky
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
27632-02-10513rozměrová řada k5 H713 h78611,1113°750012500600 17,25 €
27632-02-10615rozměrová řada k6 H715 h796,7512,713°930015500530 17,25 €
27632-02-10818rozměrová řada k8 H718 h712915,8714°1670027800420 19,49 €
27632-02-11021rozměrová řada k10 H721 h71410,519,0513°2340039000350 24,06 €
27632-02-11224rozměrová řada k12 H724,5 h7161222,2213°3200034500300 26,29 €
27632-02-11631rozměrová řada k16 H731,5 h7211528,5715°5250088000230 37,80 €
Objednací číslo

Provedení 1DD1HH1KαNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
27632-02-20614rozměrová řada e6 -0,00814 -0,008641013°40009000 18,15 €
27632-02-20816rozměrová řada e8 -0,00816 -0,008851315°700015600 17,78 €
27632-02-21019rozměrová řada e10-0,00819 -0,009961612°1000023400 22,62 €
27632-02-21222rozměrová řada e12 -0,00822 -0,0091071811°1400032000 28,64 €
27632-02-21630rozměrová řada e16 -0,00830 -0,00914102510°3900065000 40,93 €