Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Kloubová oka s vnitřním závitem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27618 Kloubová oka 189 kB

Výkresy

Kloubová oka

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníD

D1D2L2SWTCADPřís.CenaObjednat
27618-03504111ocelA4,18M3,51146 1,51 €
27618-0506116ocelA6,110M51668 1,51 €
27618-0508116ocelB8,115M516108 1,86 €
27618-0808119ocelA8,114M8191011 1,98 €
27618-1008127ocelA8,118M10271012 2,07 €
27618-05061161nerezová ocelA6,110M51668 3,59 €
27618-08081191nerezová ocelA8,114M8191011 6,30 €
27618-10081271nerezová ocelA8,118M10271012 11,87 €