|
|
27627Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, DIN ISO... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro o velikosti (D) 5-12 soustružená automatová ocel, od velikosti (D) 16 kovaná zušlechtěná ocel. Kulovitá část kloubu, ocel pro valivá ložiska, kalená, broušená a leštěná. Bronzový plášť ložiska s lepeným PTFE vláknem.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kluzné ložisko kloubových hlavic je bezúdržbové. Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KA.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo pravý závit | Objednací číslo levý závit | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | L1 | α | Nosnosti dynamicky kN | Nosnosti staticky kN | Filtr |
---|
27627-05 | 27627-051 | 5 | M5 | 33 | 18 | 8 | 6 | 11,11 | 20 | 9 | 13° | 7,5 | 4,3 |  | 27627-06 | 27627-061 | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 6,75 | 12,7 | 22 | 12 | 13° | 9,3 | 6 |  | 27627-08 | 27627-081 | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 15,87 | 25 | 15 | 13° | 16,7 | 11 |  | 27627-10 | 27627-101 | 10 | M10 | 48 | 28 | 14 | 10,5 | 19,05 | 29 | 15 | 13° | 23,4 | 17,4 |  | 27627-12 | 27627-121 | 12 | M12 | 54 | 32 | 16 | 12 | 22,22 | 33 | 19 | 13° | 32 | 23,5 |  | 27627-16 | 27627-161 | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 28,57 | 40 | 22 | 15° | 52,7 | 32 |  | 27627-20 | 27627-201 | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 34,92 | 47 | 28 | 15° | 78,1 | 43,8 |  | 27627-22 | 27627-221 | 22 | M22x1,5 | 84 | 54 | 28 | 20 | 38,1 | 51 | 26 | 15° | 97,2 | 52,6 |  |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|