Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro o velikosti (D) 5-12 soustružená automatová ocel, od velikosti (D) 16 kovaná zušlechtěná ocel.
Kulovitá část kloubu, ocel pro valivá ložiska, kalená, broušená a leštěná.
Bronzový plášť ložiska s lepeným PTFE vláknem.
Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kluzné ložisko kloubových hlavic je bezúdržbové. Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KA.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27627-01 Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1 bezúdržbové 220 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1 bezúdržbové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Materiál
základní
těleso
AB

DD1HH1KLL1L2αNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
27627-01-05pravý závitautomatová ocel33185M58611,1119942135,76 9,96 €
27627-01-06pravý závitautomatová ocel36206M696,7512,7211046137,27,65 9,96 €
27627-01-08pravý závitautomatová ocel42248M812915,8752512541411,612,9 11,09 €
27627-01-10pravý závitautomatová ocel482810M101410,519,052814621314,518 12,19 €
27627-01-12pravý závitautomatová ocel543212M12161222,225321670131724 16,61 €
27627-01-16pravý závitzušlechtěná ocel664216M16211528,5753721871528,539 20,69 €
27627-01-20pravý závitzušlechtěná ocel785020M20x1,5251834,92545251031442,557 34,53 €
27627-01-22pravý závitzušlechtěná ocel845422M22x1,5282038,104827111155768 46,45 €
27627-01-25pravý závitzušlechtěná ocel946025M24x2,0312242,865530124156885 60,11 €
27627-01-30pravý závitzušlechtěná ocel1107030M30x2,0372550,866351451788114 73,31 €
27627-01-35pravý závitzušlechtěná ocel1408135M36x2432857,158540180,516106142 99,98 €
27627-01-40pravý závitzušlechtěná ocel1509140M42x2493366,679045195,517125171 152,61 €
27627-01-051levý závitautomatová ocel33185M58611,1119942135,76 9,96 €
27627-01-061levý závitautomatová ocel36206M696,7512,7211046137,27,65 9,96 €
27627-01-081levý závitautomatová ocel42248M812915,8752512541411,612,9 11,09 €
27627-01-101levý závitautomatová ocel482810M101410,519,052814621314,518 12,19 €
27627-01-121levý závitautomatová ocel543212M12161222,225321670131724 16,61 €
27627-01-161levý závitzušlechtěná ocel664216M16211528,5753721871528,539 20,69 €
27627-01-201levý závitzušlechtěná ocel785020M20x1,5251834,92545251031442,557 34,53 €
27627-01-221levý závitzušlechtěná ocel845422M22x1,5282038,104827111155768 46,45 €
27627-01-251levý závitzušlechtěná ocel946025M24x2,0312242,865530124156885 57,71 €
27627-01-301levý závitzušlechtěná ocel1107030M30x2,0372550,866351451788114 73,31 €
27627-01-351levý závitzušlechtěná ocel1408135M36x2432857,158540180,516106142 99,98 €
27627-01-401levý závitzušlechtěná ocel1509140M42x2493366,679045195,517125171 152,61 €