Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro o velikosti (D) 5-12 soustružená automatová ocel, od velikosti (D) 16 kovaná zušlechtěná ocel.
Kulovitá část kloubu, ocel pro valivá ložiska, kalená, broušená a leštěná.
Bronzový plášť ložiska s lepeným PTFE vláknem.
Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kluzné ložisko kloubových hlavic je bezúdržbové. Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KJ.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27628-01 Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, z oceli, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové 257 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, z oceli, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Materiál
základní
těleso
AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
27628-01-05pravý závitautomatová ocel271845M58,5118611,1110361395,76 9,94 €
27628-01-06pravý závitautomatová ocel302056M6101396,7512,7124013117,27,65 9,94 €
27628-01-08pravý závitautomatová ocel362458M812,51612915,8751648141411,612,9 11,07 €
27628-01-10pravý závitautomatová ocel43286,510M1015191410,519,052057131714,518 13,12 €
27628-01-10125pravý závitautomatová ocel43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 15,25 €
27628-01-12pravý závitautomatová ocel50326,512M1217,522161222,225226613191724 16,59 €
27628-01-12125pravý závitautomatová ocel50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 16,59 €
27628-01-16pravý závitzušlechtěná ocel6442816M162227211528,5752885152228,539 20,70 €
27628-01-1615pravý závitzušlechtěná ocel6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 20,70 €
27628-01-20pravý závitzušlechtěná ocel77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 34,55 €
27628-01-22pravý závitzušlechtěná ocel84541222M22x1,53038282038,10371115325768 46,45 €
27628-01-25pravý závitzušlechtěná ocel91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 57,73 €
27628-01-30pravý závitzušlechtěná ocel110701530M30x2,04050372550,851145174188114 71,44 €
27628-01-35pravý závitzušlechtěná ocel125811735M36x2,04658432857,1556165,51650106142 99,97 €
27628-01-40pravý závitzušlechtěná ocel142911940M42x2,05365493366,6760187,51655125171 136,26 €
27628-01-051levý závitautomatová ocel271845M58,5118611,1110361395,76 9,94 €
27628-01-061levý závitautomatová ocel302056M6101396,7512,7124013117,27,65 9,94 €
27628-01-081levý závitautomatová ocel362458M812,51612915,8751648141411,612,9 11,07 €
27628-01-101levý závitautomatová ocel43286,510M1015191410,519,052057131714,518 13,12 €
27628-01-101251levý závitautomatová ocel43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 15,25 €
27628-01-121levý závitautomatová ocel50326,512M1217,522161222,225226613191724 16,59 €
27628-01-121251levý závitautomatová ocel50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 16,59 €
27628-01-161levý závitzušlechtěná ocel6442816M162227211528,5752885152228,539 20,70 €
27628-01-16151levý závitzušlechtěná ocel6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 20,70 €
27628-01-201levý závitzušlechtěná ocel77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 34,55 €
27628-01-221levý závitzušlechtěná ocel84541222M22x1,53038282038,10371115325768 46,45 €
27628-01-251levý závitzušlechtěná ocel91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 57,73 €
27628-01-301levý závitzušlechtěná ocel110701530M30x2,04050372550,851145174188114 71,44 €
27628-01-351levý závitzušlechtěná ocel125811735M36x2,04658432857,1556165,51650106142 99,97 €
27628-01-401levý závitzušlechtěná ocel142911940M42x2,05365493366,6760187,51655125171 136,26 €