Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro výkovek ze zápustkové oceli, zušlechtěno.Provedení: Pozinkováno. Ložisková vůle 15 - 40 µm.Upozornění:Kalené kuličkové uložení je dlouhodobě namazáno tukem a utěsněno krycími kotouči. Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KA.
Kloubové hlavice se používají převážně tam, kde je přenášen pohyb a kde není k dispozici přesná souosost.
Do D = 10 je kloubová hlavice vybavena mazničkou trychtýřového tvaru DIN 3405/A.
Od D = 12 s mazničkou kuželového tvaru DIN 71412/A.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27625 Kloubové hlavice s kuličkovým uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4 192 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kuličkovým uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
pravý závit
Objednací číslo
levý závit
D

D1ABHH1KLL1αNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mezní počet
otáček
n max ot/min
Filtr
27625-0627625-0616M6362096,759221227506501350
27625-0827625-0818M8422412910,525158,5°400010001300
27625-1027625-10110M1048281410,5122915445014501225
27625-1227625-12112M125432161214,533197,5°495018001125
27625-1627625-16116M166642211519402262502350975
27625-2027625-20120M20x1,57850251824,5472879003450825
27625-2227625-22122M22x1,58454282026512693003980725