Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4404.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27616 Ložiskové patky 126 kB

Výkresy

Ložiskové patky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Provedení

A

A1LPevnost
N
CADPřís.CenaObjednat
27616-08070ocelA5125,5701800 4,90 €
27616-08095ocelB7557951800 5,23 €
27616-080701nerezová ocelA5125,5701800 30,67 €
27616-080951nerezová ocelB7557951800 30,67 €