Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Těleso z materiálu igumid®  G,

kalota ložiska iglidur®  W300.

Provedení: Černé.Upozornění:Kloubová hlavice má velmi vysokou únavovou pevnost při střídavém namáhání, je necitlivá vůči nečistotám, prachu a žmolkům, odolává korozi a chemikáliím. Hodí se pro rotující, kmitající a lineární pohyby.
Připojovací rozměry vyhovují rozměrové řadě K podle DIN ISO 12240.
Tolerance:Otvor vnitřního kroužku má toleranci E10. Příslušný hřídel by měl mít toleranci mezi h6 a h9.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27628 igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, podobné DIN ISO 12240-4 182 kB

Výkresy

igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, podobné DIN ISO 12240-4

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
pravý závit
Objednací číslo
levý závit
D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWαFiltr
27628-10427628-10415M4912271848611,1109915°
27628-10527628-10515M5912271848611,1109915°
27628-10627628-10616M61013302059712,712101114,5°
27628-10827628-10818M813163624512915,816121412,5°
27628-11027628-110110M10151943306,51410,51920141712,5°
27628-11012527628-110125110M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°
27628-11227628-112112M12182250346,5161222,222161712,5°
27628-11212527628-112125112M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°
27628-11427628-114114M142025573881913,525,2525182211,5°
27628-11627628-116116M16222764428211528,328212211,5°
27628-11615027628-116150116M16x1,5222764428211528,328212211,5°
27628-11815027628-118150118M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°
27628-12027628-120120M202834775010251834,933253011,5°
27628-12015027628-120150120M20x1,52834775010251834,933253011,5°
Objednací číslo
pravý závit
Objednací číslo
levý závit
D1max. statické
axiální zatížení N
krátkodobě
max. statické
axiální zatížení N
dlouhodobě
max. příčné
zatížení N
krátkodobě
max. příčné
zatížení N
dlouhodobě
Filtr
27628-10427628-1041M41000500250125
27628-10527628-1051M51000500250125
27628-10627628-1061M61400700400200
27628-10827628-1081M821001050700350
27628-11027628-1101M1031001550800400
27628-11012527628-1101251M10x1,2531001550800400
27628-11227628-1121M1236001800900450
27628-11212527628-1121251M12x1,2536001800900450
27628-11427628-1141M14400020001000500
27628-11627628-1161M16420021001300650
27628-11615027628-1161501M16x1,5420021001300650
27628-11815027628-1181501M18x1,5460023001600800
27628-12027628-1201M205400270021001050
27628-12015027628-1201501M20x1,55400270021001050