Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro o velikosti (D) 5-12 soustružená automatová ocel, od velikosti (D) 14 kovaná zušlechtěná ocel s maznicí.
Kulovitá část kloubu, ocel pro valivá ložiska, kalená, broušená a leštěná.
Ložisková pánev z bronzu.
Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kluzné uložení kloubových hlavic lze promazat. Připojovací rozměry odpovídají normě DIN 648, tvarová řada KA.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27627-02 Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1 možnost domazání 235 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1 možnost domazání

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Materiál
základní
těleso
AB

DD1=ZávitD2HH1KLL1αNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
27627-02-05pravý závitautomatová ocel33165M57,78611,112041133,255,7 7,98 €
27627-02-06pravý závitautomatová ocel36186M68,9696,7512,72245134,37,2 8,14 €
27627-02-08pravý závitautomatová ocel42228M810,412915,8752553147,211,6 8,72 €
27627-02-10pravý závitautomatová ocel482610M1012,91410,519,052961131014,5 10,66 €
27627-02-12pravý závitautomatová ocel543012M1215,4161222,22533691313,417 13,20 €
27627-02-14pravý závitzušlechtěná ocel603414M1416,91913,525,43677161724 16,53 €
27627-02-16pravý závitzušlechtěná ocel664016M1619,4211528,57540861521,628,5 21,34 €
27627-02-18pravý závitzušlechtěná ocel724418M18x1,521,92316,531,754494152642,5 29,15 €
27627-02-20pravý závitzušlechtěná ocel785020M20x1,524,4251834,925471031431,552,5 32,84 €
27627-02-22pravý závitzušlechtěná ocel845422M22x1,525,8282038,105111153857 41,93 €
27627-02-25pravý závitzušlechtěná ocel946025M24x2,029,6312242,86571241547,568 49,71 €
27627-02-30pravý závitzušlechtěná ocel1107030M30x2,034,8372550,866145176488 67,95 €
27627-02-051levý závitautomatová ocel33165M57,78611,112041133,255,7 7,98 €
27627-02-061levý závitautomatová ocel36186M68,9696,7512,72245134,37,2 8,14 €
27627-02-081levý závitautomatová ocel42228M810,412915,8752553147,211,6 8,72 €
27627-02-101levý závitautomatová ocel482610M1012,91410,519,052961131014,5 10,66 €
27627-02-121levý závitautomatová ocel543012M1215,4161222,22533691313,417 13,20 €
27627-02-141levý závitzušlechtěná ocel603414M1416,91913,525,43677161724 16,53 €
27627-02-161levý závitzušlechtěná ocel664016M1619,4211528,57540861521,628,5 21,34 €
27627-02-181levý závitzušlechtěná ocel724418M18x1,521,92316,531,754494152642,5 29,15 €
27627-02-201levý závitzušlechtěná ocel785020M20x1,524,4251834,925471031431,552,5 32,84 €
27627-02-221levý závitzušlechtěná ocel845422M22x1,525,8282038,105111153857 41,93 €
27627-02-251levý závitzušlechtěná ocel946025M24x2,029,6312242,86571241547,568 49,71 €
27627-02-301levý závitzušlechtěná ocel1107030M30x2,034,8372550,866145176488 67,95 €