Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro o velikosti (D) 6-12 soustružená automatová ocel, od velikosti (D) 17 kovaná zušlechtěná ocel.
Kloubová koule je z kalené ložiskové oceli, broušená a leštěná a tvrdě chromovaná.
Ložisková pánev je z ložiskové oceli s vlepenou teflonovou tkaninou.
Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kluzné uložení kloubových hlavic je bezúdržbové. Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady E.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27632-01 Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové 248 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Materiál
základní
těleso
AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
27632-01-06pravý závitautomatová ocel302156M6101364,4101140,513113,68,15 10,35 €
27632-01-08pravý závitautomatová ocel362458M812,5168613154815145,8512,9 11,09 €
27632-01-10pravý závitautomatová ocel43296,510M10151997162057,512178,6517,6 11,73 €
27632-01-10125pravý závitautomatová ocel43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 11,73 €
27632-01-12pravý závitautomatová ocel50346,512M1217,522108182367111911,424,5 13,12 €
27632-01-12125pravý závitautomatová ocel50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 13,12 €
27632-01-17pravý závitzušlechtěná ocel67461017M1624301414253490102722,445 19,30 €
27632-01-20pravý závitzušlechtěná ocel77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 30,38 €
27632-01-25pravý závitzušlechtěná ocel94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 40,32 €
27632-01-30pravý závitzušlechtěná ocel110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 55,38 €
27632-01-061levý závitautomatová ocel302156M6101364,4101140,513113,68,15 10,35 €
27632-01-081levý závitautomatová ocel362458M812,5168613154815145,8512,9 11,09 €
27632-01-101levý závitautomatová ocel43296,510M10151997162057,512178,6517,6 11,73 €
27632-01-101251levý závitautomatová ocel43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 11,73 €
27632-01-121levý závitautomatová ocel50346,512M1217,522108182367111911,424,5 13,12 €
27632-01-121251levý závitautomatová ocel50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 13,12 €
27632-01-171levý závitzušlechtěná ocel67461017M1624301414253490102722,445 19,30 €
27632-01-201levý závitzušlechtěná ocel77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 30,38 €
27632-01-251levý závitzušlechtěná ocel94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 40,32 €
27632-01-301levý závitzušlechtěná ocel110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 55,38 €