Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro o velikosti (D) 6-12 soustružená automatová ocel, od velikosti (D) 17 kovaná zušlechtěná ocel.
Kloubová koule je z kalené ložiskové oceli, broušená a leštěná a tvrdě chromovaná.
Ložisková pánev je z ložiskové oceli s vlepenou teflonovou tkaninou.
Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kluzné uložení kloubových hlavic je bezúdržbové. Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady E.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27631-01 Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové 212 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Materiál
základní
těleso
AB

DD1HH1KLL1L2αNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
27631-01-06pravý závitautomatová ocel36216M664,410181246,5133,68,15 10,35 €
27631-01-08pravý závitautomatová ocel42248M88613221454155,8512,9 11,09 €
27631-01-10pravý závitautomatová ocel482910M109716261562,5128,6517,6 11,73 €
27631-01-12pravý závitautomatová ocel543412M12108182818711111,424,5 13,12 €
27631-01-17pravý závitzušlechtěná ocel694617M161411253623921022,445 19,30 €
27631-01-20pravý závitzušlechtěná ocel785320M20x1,51613294327104,5931,560 30,38 €
27631-01-25pravý závitzušlechtěná ocel946425M24x2,0201735,5533212675183 40,32 €
27631-01-30pravý závitzušlechtěná ocel1107330M30x2,0221940,76537146,5666,5110 55,38 €
27631-01-061levý závitautomatová ocel36216M664,410181246,5133,68,15 10,35 €
27631-01-081levý závitautomatová ocel42248M88613221454155,8512,9 11,09 €
27631-01-101levý závitautomatová ocel482910M109716261562,5128,6517,6 11,73 €
27631-01-121levý závitautomatová ocel543412M12108182818711111,424,5 13,12 €
27631-01-171levý závitzušlechtěná ocel694617M161411253623921022,445 19,30 €
27631-01-201levý závitzušlechtěná ocel785320M20x1,51613294327104,5931,560 30,38 €
27631-01-251levý závitzušlechtěná ocel946425M24x2,0201735,5533212675183 40,32 €
27631-01-301levý závitzušlechtěná ocel1107330M30x2,0221940,76537146,5666,5110 55,38 €