Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro je z kované nerezové oceli 1.4057.
Kloubová koule 1.4034 kalená a broušená.
Ložisková pánev z nerezové oceli 1.4571.

Provedení: Leštěno.Upozornění:Kluzné uložení kloubových hlavic je bezúdržbové.
Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KJ.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27630 Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4 223 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
pravý závit
Objednací číslo
levý závit
DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
Filtr
27630-0527630-0515M5911271848611,111010913°7,511,8
27630-0627630-0616M610133020596,7512,712101113°9,313,1
27630-0827630-0818M812,5163624512915,8716121313°16,720,7
27630-1027630-10110M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3
27630-1012527630-10125110M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3
27630-1227630-12112M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5
27630-1212527630-12125112M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5
27630-1627630-16116M16222764428211528,5728222215°52,760,6
27630-161527630-1615116M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6
27630-2027630-20120M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1
27630-2227630-22122M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7