Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro je z kované nerezové oceli 1.4057.
Kloubová koule 1.4034 kalená a broušená.
Ložisková pánev z nerezové oceli 1.4571.

Provedení: Leštěno.Upozornění:Kluzné ložisko kloubových hlavic je bezúdržbové. Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KJ.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27630-01 Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové 274 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
27630-01-05pravý závit271845M58,5118611,1110361395,76 22,09 €
27630-01-06pravý závit302056M6101396,7512,7124013117,27,65 22,09 €
27630-01-08pravý závit362458M812,51612915,8751648141411,612,9 23,20 €
27630-01-10pravý závit43286,510M1015191410,519,052057131714,518 26,52 €
27630-01-10125pravý závit43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 26,52 €
27630-01-12pravý závit50326,512M1217,522161222,225226613191724 30,96 €
27630-01-12125pravý závit50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 30,96 €
27630-01-16pravý závit6442816M162227211528,5752885152228,539 55,26 €
27630-01-1615pravý závit6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 55,26 €
27630-01-20pravý závit77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 88,42 €
27630-01-22pravý závit84541222M22x1,53038282038,103711115325768 99,44 €
27630-01-25pravý závit91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 125,43 €
27630-01-30pravý závit110701530M30x2,04050372550,851145174188114 165,34 €
27630-01-051levý závit271845M58,5118611,1110361395,76 22,09 €
27630-01-061levý závit302056M6101396,7512,7124013117,27,65 22,09 €
27630-01-081levý závit362458M812,51612915,8751648141411,612,9 23,20 €
27630-01-101levý závit43286,510M1015191410,519,052057131714,518 26,52 €
27630-01-101251levý závit43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 26,52 €
27630-01-121levý závit50326,512M1217,522161222,225226613191724 30,96 €
27630-01-121251levý závit50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 30,96 €
27630-01-161levý závit6442816M162227211528,5752885152228,539 55,26 €
27630-01-16151levý závit6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 55,26 €
27630-01-201levý závit77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 88,42 €
27630-01-221levý závit84541222M22x1,53038282038,103711115325768 99,44 €
27630-01-251levý závit91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 125,43 €
27630-01-301levý závit110701530M30x2,04050372550,851145174188114 165,34 €