Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro je z kované nerezové oceli 1.4057.
Kloubová koule 1.4034 kalená a broušená.
Ložisková pánev z nerezové oceli 1.4571.

Provedení: Leštěno.Upozornění:Kluzné uložení kloubových hlavic je bezúdržbové.
Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KA.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27629 Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4 232 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedení

DD1ABHH1KLL1αNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
27629-05pravý závit5M533188611,1120913°7,56,2 30,08 €
27629-06pravý závit6M6362096,7512,7221213°9,38,8 30,08 €
27629-08pravý závit8M8422412915,87251513°16,716,1 33,51 €
27629-10pravý závit10M1048281410,519,05291513°23,425,5 37,46 €
27629-12pravý závit12M125432161222,22331913°3234,5 45,76 €
27629-16pravý závit16M166642211528,57402215°52,760,6 68,03 €
27629-20pravý závit20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 90,54 €
27629-22pravý závit22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 102,55 €
27629-051levý závit5M533188611,1120913°7,56,2 30,08 €
27629-061levý závit6M6362096,7512,7221213°9,38,8 30,08 €
27629-081levý závit8M8422412915,87251513°16,716,1 33,51 €
27629-101levý závit10M1048281410,519,05291513°23,425,5 37,46 €
27629-121levý závit12M125432161222,22331913°3234,5 45,76 €
27629-161levý závit16M166642211528,57402215°52,760,6 68,03 €
27629-201levý závit20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 90,54 €
27629-221levý závit22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 102,55 €