Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro je z kované nerezové oceli 1.4057.
Kloubová koule 1.4034 kalená a broušená.
Ložisková pánev z nerezové oceli 1.4571.

Provedení: Leštěno.Upozornění:Kluzné ložisko kloubových hlavic je bezúdržbové. Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KA.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27629-01 Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, z nerezové oceli DIN ISO 12240-1 bezúdržbové 230 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, z nerezové oceli DIN ISO 12240-1 bezúdržbové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2AB

DD1HH1KLL1L2αNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
27629-01-05pravý závit33185M58611,1119942135,76 24,85 €
27629-01-06pravý závit36206M696,7512,7211046137,27,65 24,85 €
27629-01-08pravý závit42248M812915,8752512541411,612,9 26,11 €
27629-01-10pravý závit482810M101410,519,052814621314,518 29,83 €
27629-01-12pravý závit543212M12161222,225321670131724 34,82 €
27629-01-16pravý závit664216M16211528,5753721871528,539 62,17 €
27629-01-20pravý závit785020M20x1,5251834,92545251031442,557 88,42 €
27629-01-22pravý závit845422M22x1,5282038,104827111155768 98,56 €
27629-01-25pravý závit946025M24x2,0312242,865530124156885 125,43 €
27629-01-30pravý závit1107030M30x2,0372550,866351451788114 165,34 €
27629-01-051levý závit33185M58611,1119942135,76 24,85 €
27629-01-061levý závit36206M696,7512,7211046137,27,65 26,51 €
27629-01-081levý závit42248M812915,8752512541411,612,9 26,11 €
27629-01-101levý závit482810M101410,519,052814621314,518 29,83 €
27629-01-121levý závit543212M12161222,225321670131724 34,82 €
27629-01-161levý závit664216M16211528,5753721871528,539 62,17 €
27629-01-201levý závit785020M20x1,5251834,92545251031442,557 88,42 €
27629-01-221levý závit845422M22x1,5282038,104827111155768 98,56 €
27629-01-251levý závit946025M24x2,0312242,865530124156885 125,43 €
27629-01-301levý závit1107030M30x2,0372550,866351451788114 165,34 €