Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro o velikosti (D) 5-12 soustružená automatová ocel, od velikosti (D) 14 kovaná zušlechtěná ocel s maznicí.
Kulovitá část kloubu, ocel pro valivá ložiska, kalená, broušená a leštěná.
Ložisková pánev z bronzu.
Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kluzné uložení kloubových hlavic lze promazat. Připojovací rozměry odpovídají normě DIN 648, tvarová řada KJ.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27628-02 Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, z oceli DIN ISO 12240-1 možnost domazání 263 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, z oceli DIN ISO 12240-1 možnost domazání

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Materiál
základní
těleso
AB

B1DD1D2D3D4HH1KLL1αSWNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
27628-02-05pravý závitautomatová ocel271645M58,5117,78611,1110351393,255,7 7,98 €
27628-02-06pravý závitautomatová ocel301856M610138,9696,7512,7123913114,37,2 8,14 €
27628-02-08pravý závitautomatová ocel362258M812,51610,412915,875164714147,211,6 8,72 €
27628-02-10pravý závitautomatová ocel43266,510M10151912,91410,519,05205613171014,5 10,66 €
27628-02-12pravý závitautomatová ocel50306,512M1217,52215,4161222,2252265131913,417 13,20 €
27628-02-14pravý závitzušlechtěná ocel5734814M14202516,91913,525,4257416221724 16,53 €
27628-02-16pravý závitzušlechtěná ocel6440816M16222719,4211528,5752884152221,628,5 21,34 €
27628-02-18pravý závitzušlechtěná ocel71441018M18x1,5253121,92316,531,75329315272642,5 29,15 €
27628-02-20pravý závitzušlechtěná ocel77501020M20x1,527,53424,4251834,92533102143031,542,5 32,84 €
27628-02-22pravý závitzušlechtěná ocel84541222M22x1,5303825,8282038,13711115323857 37,27 €
27628-02-25pravý závitzušlechtěná ocel94601225M24x2,033,54229,6312242,8642124153647,568 49,71 €
27628-02-30pravý závitzušlechtěná ocel110701530M30x2,0405034,8372550,85114517416488 72,81 €
27628-02-051levý závitautomatová ocel271645M58,5117,78611,1110351393,255,7 7,98 €
27628-02-061levý závitautomatová ocel301856M610138,9696,7512,7123913114,37,2 8,14 €
27628-02-081levý závitautomatová ocel362258M812,51610,412915,875164714147,211,6 8,72 €
27628-02-101levý závitautomatová ocel43266,510M10151912,91410,519,05205613171014,5 10,66 €
27628-02-121levý závitautomatová ocel50306,512M1217,52215,4161222,2252265131913,417 13,20 €
27628-02-141levý závitzušlechtěná ocel5734814M14202516,91913,525,4257416221724 16,53 €
27628-02-161levý závitzušlechtěná ocel6440816M16222719,4211528,5752884152221,628,5 21,34 €
27628-02-181levý závitzušlechtěná ocel71441018M18x1,5253121,92316,531,75329315272642,5 29,15 €
27628-02-201levý závitzušlechtěná ocel77501020M20x1,527,53424,4251834,92533102143031,542,5 32,84 €
27628-02-221levý závitzušlechtěná ocel84541222M22x1,5303825,8282038,13711115323857 41,93 €
27628-02-251levý závitzušlechtěná ocel94601225M24x2,033,54229,6312242,8642124153647,568 49,71 €
27628-02-301levý závitzušlechtěná ocel110701530M30x2,0405034,8372550,85114517416488 72,81 €