Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Matice s trapézovým závitem, šestihranné jednochodý pravý nebo levý závit
24007

Matice s trapézovým závitem, šestihranné jednochodý pravý nebo...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel C35Pb.
Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Trapézový závit ISO podle DIN 103.

Pro posuvné pohyby v ročním provozu a jako upevňovací matice. Pro použití s motorickými pohony se kvůli kombinaci materiálu ocel-ocel nedoporučuje.

Třída tolerance 7H.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24007 Matice s trapézovým závitem, šestihranné jednochodý pravý nebo levý závit 239 kB

Výkresy

Matice s trapézovým závitem, šestihranné jednochodý pravý nebo levý závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Materiál
základní
těleso
DxPLSWCADPřís.CenaObjednat
24007-100211pravý závitocelTr 10x21517 3,88 €
24007-100311pravý závitocelTr 10x31517 5,54 €
24007-120311pravý závitocelTr 12x31819 4,95 €
24007-140311pravý závitocelTr 14x32122 5,89 €
24007-140411pravý závitocelTr 14x42122 6,26 €
24007-160411pravý závitocelTr 16x42427 6,67 €
24007-180411pravý závitocelTr 18x42727 7,42 €
24007-200411pravý závitocelTr 20x43030 7,90 €
24007-240511pravý závitocelTr 24x53636 9,73 €
24007-260511pravý závitocelTr 26x53936 11,93 €
24007-280511pravý závitocelTr 28x54241 13,95 €
24007-300611pravý závitocelTr 30x64546 14,01 €
24007-320611pravý závitocelTr 32x64846 16,10 €
24007-360611pravý závitocelTr 36x65455 24,21 €
24007-400711pravý závitocelTr 40x76065 35,44 €
24007-440711pravý závitocelTr 44x76665 44,80 €
24007-500811pravý závitocelTr 50x87575 58,97 €
24007-100212pravý závitnerezová ocelTr 10x21517 12,34 €
24007-100312pravý závitnerezová ocelTr 10x31517 12,34 €
24007-120312pravý závitnerezová ocelTr 12x31819 11,86 €
24007-140312pravý závitnerezová ocelTr 14x32122 15,38 €
24007-140412pravý závitnerezová ocelTr 14x42122 15,38 €
24007-160412pravý závitnerezová ocelTr 16x42427 16,08 €
24007-180412pravý závitnerezová ocelTr 18x42727 19,98 €
24007-200412pravý závitnerezová ocelTr 20x43030 22,83 €
24007-240512pravý závitnerezová ocelTr 24x53636 29,88 €
24007-260512pravý závitnerezová ocelTr 26x53936 51,44 €
24007-280512pravý závitnerezová ocelTr 28x54246 52,60 €
24007-300612pravý závitnerezová ocelTr 30x64546 49,02 €
24007-320612pravý závitnerezová ocelTr 32x64846 66,86 €
24007-360612pravý závitnerezová ocelTr 36x65455 69,13 €
24007-400712pravý závitnerezová ocelTr 40x76065 79,82 €
24007-440712pravý závitnerezová ocelTr 44x76665 100,12 €
24007-500812pravý závitnerezová ocelTr 50x87575 120,16 €
24007-100221levý závitocelTr 10x21517 9,92 €
24007-100321levý závitocelTr 10x31517 10,71 €
24007-120321levý závitocelTr 12x31819 14,63 €
24007-140321levý závitocelTr 14x32122 10,83 €
24007-140421levý závitocelTr 14x42122 12,04 €
24007-160421levý závitocelTr 16x42427 8,65 €
24007-180421levý závitocelTr 18x42727 11,90 €
24007-200421levý závitocelTr 20x43030 8,44 €
24007-240521levý závitocelTr 24x53636 12,01 €
24007-260521levý závitocelTr 26x53936 21,87 €
24007-280521levý závitocelTr 28x54241 21,92 €
24007-300621levý závitocelTr 30x64546 22,71 €
24007-320621levý závitocelTr 32x64846 42,02 €
24007-360621levý závitocelTr 36x65455 31,86 €
24007-400721levý závitocelTr 40x76065 64,68 €
24007-500821levý závitocelTr 50x87575 84,00 €
24007-100222levý závitnerezová ocelTr 10x21517 13,08 €
24007-100322levý závitnerezová ocelTr 10x31517 13,08 €
24007-120322levý závitnerezová ocelTr 12x31819 12,96 €
24007-140322levý závitnerezová ocelTr 14x32122 15,61 €
24007-140422levý závitnerezová ocelTr 14x42122 15,61 €
24007-160422levý závitnerezová ocelTr 16x42427 17,54 €
24007-180422levý závitnerezová ocelTr 18x42727 22,09 €
24007-200422levý závitnerezová ocelTr 20x43030 24,89 €
24007-240522levý závitnerezová ocelTr 24x53636 32,55 €
24007-260522levý závitnerezová ocelTr 26x53936 46,24 €
24007-280522levý závitnerezová ocelTr 28x54246 50,82 €
24007-300622levý závitnerezová ocelTr 30x64546 54,08 €
24007-320622levý závitnerezová ocelTr 32x64846 75,43 €
24007-360622levý závitnerezová ocelTr 36x65455 80,22 €
24007-400722levý závitnerezová ocelTr 40x76065 87,19 €
24007-440722levý závitnerezová ocelTr 44x76665 102,90 €
24007-500822levý závitnerezová ocelTr 50x87575 121,42 €