Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel C35Pb.
Nerezová ocel 1.4305.
Červený bronz Rg7.
Plast PA6.6 (mit MoS2).

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Trapézový závit ISO podle DIN 103.

Matice z oceli a nerezové oceli: Pro posuvné pohyby v ručním provozu a jako upevňovací matice. Pro použití s motorickými pohony se kvůli kombinaci materiálu ocel-ocel nedoporučuje.

Matice z červeného bronzu: Pro pohybová hnací ústrojí s malou a střední rychlostí. Při nedostatku maziva mají matice s trapézovým závitem z červeného bronzu na ocelových vřetenech dobré vlastnosti při nouzovém chodu.

Matice z plastu: Pro tichá pohybová hnací ústrojí. Dobré vlastnosti při nouzovém chodu.

Třída tolerance 7H.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24003 Matice s trapézovým závitem kruhové pravý nebo levý závit, jednochodý 198 kB

Výkresy

Matice s trapézovým závitem kruhové pravý nebo levý závit, jednochodý

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Materiál
základní
těleso
DxPD1

LCADPřís.CenaObjednat
24003-0815132pravý závitčervený bronzTr 8x1,51816 10,80 €
24003-1002132pravý závitčervený bronzTr 10x22220 9,74 €
24003-1003132pravý závitčervený bronzTr 10x32220 10,07 €
24003-1203132pravý závitčervený bronzTr 12x32624 11,60 €
24003-1403132pravý závitčervený bronzTr 14x33028 14,56 €
24003-1404132pravý závitčervený bronzTr 14x43028 14,56 €
24003-1604132pravý závitčervený bronzTr 16x43632 20,52 €
24003-1804132pravý závitčervený bronzTr 18x44036 24,15 €
24003-2004132pravý závitčervený bronzTr 20x44540 27,17 €
24003-2405132pravý závitčervený bronzTr 24x55048 32,99 €
24003-2605132pravý závitčervený bronzTr 26x55048 39,24 €
24003-2805132pravý závitčervený bronzTr 28x56060 47,85 €
24003-3006132pravý závitčervený bronzTr 30x66060 50,93 €
24003-3206132pravý závitčervený bronzTr 32x66060 55,11 €
24003-3606132pravý závitčervený bronzTr 36x67572 87,66 €
24003-4007132pravý závitčervený bronzTr 40x78080 114,92 €
24003-4407132pravý závitčervený bronzTr 44x78088 126,26 €
24003-5008132pravý závitčervený bronzTr 50x890100 177,82 €
24003-0815111pravý závitocelTr 8x1,51812 6,61 €
24003-1002111pravý závitocelTr 10x22215 5,74 €
24003-1003111pravý závitocelTr 10x32215 5,74 €
24003-1203111pravý závitocelTr 12x32618 5,30 €
24003-1403111pravý závitocelTr 14x33021 6,75 €
24003-1404111pravý závitocelTr 14x43021 6,75 €
24003-1604111pravý závitocelTr 16x43624 7,38 €
24003-1804111pravý závitocelTr 18x44027 8,44 €
24003-2004111pravý závitocelTr 20x44530 9,38 €
24003-2405111pravý závitocelTr 24x55036 11,68 €
24003-2605111pravý závitocelTr 26x55039 15,44 €
24003-2805111pravý závitocelTr 28x56042 16,03 €
24003-3006111pravý závitocelTr 30x66045 15,71 €
24003-3206111pravý závitocelTr 32x66048 19,16 €
24003-3606111pravý závitocelTr 36x67554 27,13 €
24003-4007111pravý závitocelTr 40x78060 38,80 €
24003-4407111pravý závitocelTr 44x78066 47,59 €
24003-5008111pravý závitocelTr 50x89075 58,17 €
24003-0815112pravý závitocelTr 8x1,51816 7,21 €
24003-1002112pravý závitocelTr 10x22220 6,26 €
24003-1003112pravý závitocelTr 10x32220 6,26 €
24003-1203112pravý závitocelTr 12x32624 7,25 €
24003-1403112pravý závitocelTr 14x33028 10,09 €
24003-1404112pravý závitocelTr 14x43028 10,09 €
24003-1604112pravý závitocelTr 16x43632 9,55 €
24003-1804112pravý závitocelTr 18x44036 10,83 €
24003-2004112pravý závitocelTr 20x44540 11,29 €
24003-2405112pravý závitocelTr 24x55048 14,20 €
24003-2605112pravý závitocelTr 26x55052 20,00 €
24003-2805112pravý závitocelTr 28x56056 20,63 €
24003-3006112pravý závitocelTr 30x66060 20,73 €
24003-3206112pravý závitocelTr 32x66064 24,28 €
24003-3606112pravý závitocelTr 36x67572 31,61 €
24003-4007112pravý závitocelTr 40x78080 44,36 €
24003-4407112pravý závitocelTr 44x78088 66,53 €
24003-5008112pravý závitocelTr 50x890100 69,25 €
24003-0815121pravý závitnerezová ocelTr 8x1,51812 12,68 €
24003-1002121pravý závitnerezová ocelTr 10x22215 11,67 €
24003-1003121pravý závitnerezová ocelTr 10x32215 11,67 €
24003-1203121pravý závitnerezová ocelTr 12x32618 16,41 €
24003-1403121pravý závitnerezová ocelTr 14x33021 13,78 €
24003-1404121pravý závitnerezová ocelTr 14x43021 17,57 €
24003-1604121pravý závitnerezová ocelTr 16x43624 19,67 €
24003-1804121pravý závitnerezová ocelTr 18x44027 20,83 €
24003-2004121pravý závitnerezová ocelTr 20x44530 26,93 €
24003-2405121pravý závitnerezová ocelTr 24x55036 33,65 €
24003-2605121pravý závitnerezová ocelTr 26x56039 42,62 €
24003-2805121pravý závitnerezová ocelTr 28x56042 53,52 €
24003-3006121pravý závitnerezová ocelTr 30x66045 50,76 €
24003-3206121pravý závitnerezová ocelTr 32x66048 66,09 €
24003-3606121pravý závitnerezová ocelTr 36x67554 72,01 €
24003-4007121pravý závitnerezová ocelTr 40x78060 82,55 €
24003-4407121pravý závitnerezová ocelTr 44x78066 91,37 €
24003-5008121pravý závitnerezová ocelTr 50x89075 111,24 €
24003-0815142pravý závitplastTr 8x1,51816 12,81 €
24003-1002142pravý závitplastTr 10x22220 11,16 €
24003-1003142pravý závitplastTr 10x32220 11,16 €
24003-1203142pravý závitplastTr 12x32624 12,81 €
24003-1403142pravý závitplastTr 14x33028 15,11 €
24003-1404142pravý závitplastTr 14x43028 15,11 €
24003-1604142pravý závitplastTr 16x43632 16,87 €
24003-1804142pravý závitplastTr 18x44036 19,14 €
24003-2004142pravý závitplastTr 20x44540 21,26 €
24003-2405142pravý závitplastTr 24x55048 25,86 €
24003-2605142pravý závitplastTr 26x56052 35,04 €
24003-2805142pravý závitplastTr 28x56056 36,87 €
24003-3006142pravý závitplastTr 30x66060 38,47 €
24003-3206142pravý závitplastTr 32x66064 68,52 €
24003-3606142pravý závitplastTr 36x67572 52,81 €
24003-4007142pravý závitplastTr 40x78080 64,56 €
24003-4407142pravý závitplastTr 44x78088 74,24 €
24003-5008142pravý závitplastTr 50x890100 98,21 €
24003-0815232levý závitčervený bronzTr 8x1,51816 16,07 €
24003-1002232levý závitčervený bronzTr 10x22220 14,66 €
24003-1003232levý závitčervený bronzTr 10x32220 14,66 €
24003-1203232levý závitčervený bronzTr 12x32624 13,97 €
24003-1403232levý závitčervený bronzTr 14x33028 19,42 €
24003-1404232levý závitčervený bronzTr 14x43028 19,42 €
24003-1604232levý závitčervený bronzTr 16x43632 26,53 €
24003-1804232levý závitčervený bronzTr 18x44036 30,97 €
24003-2004232levý závitčervený bronzTr 20x44540 31,92 €
24003-2405232levý závitčervený bronzTr 24x55048 40,69 €
24003-2605232levý závitčervený bronzTr 26x55048 57,13 €
24003-2805232levý závitčervený bronzTr 28x56056 61,43 €
24003-3006232levý závitčervený bronzTr 30x66060 63,33 €
24003-3206232levý závitčervený bronzTr 32x66060 70,84 €
24003-3606232levý závitčervený bronzTr 36x67572 100,68 €
24003-4007232levý závitčervený bronzTr 40x78080 126,36 €
24003-4407232levý závitčervený bronzTr 44x78088 149,44 €
24003-5008232levý závitčervený bronzTr 50x890100 195,59 €
24003-0815211levý závitocelTr 8x1,51812 10,26 €
24003-1002211levý závitocelTr 10x22215 8,95 €
24003-1003211levý závitocelTr 10x32215 8,95 €
24003-1203211levý závitocelTr 12x32618 7,91 €
24003-1403211levý závitocelTr 14x33021 15,49 €
24003-1404211levý závitocelTr 14x43021 15,49 €
24003-1604211levý závitocelTr 16x43624 12,50 €
24003-1804211levý závitocelTr 18x44027 13,27 €
24003-2004211levý závitocelTr 20x44530 11,63 €
24003-2405211levý závitocelTr 24x55036 12,35 €
24003-2605211levý závitocelTr 26x56039 20,73 €
24003-2805211levý závitocelTr 28x56042 23,85 €
24003-3006211levý závitocelTr 30x66045 24,37 €
24003-3206211levý závitocelTr 32x66048 24,98 €
24003-3606211levý závitocelTr 36x67554 26,91 €
24003-4007211levý závitocelTr 40x78060 62,17 €
24003-4407211levý závitocelTr 44x78066 67,48 €
24003-5008211levý závitocelTr 50x89075 88,04 €
24003-0815212levý závitocelTr 8x1,51816 14,10 €
24003-1002212levý závitocelTr 10x22220 11,76 €
24003-1003212levý závitocelTr 10x32220 11,76 €
24003-1203212levý závitocelTr 12x32624 15,65 €
24003-1403212levý závitocelTr 14x33028 12,85 €
24003-1404212levý závitocelTr 14x43028 12,85 €
24003-1604212levý závitocelTr 16x43632 10,65 €
24003-1804212levý závitocelTr 18x44036 15,01 €
24003-2004212levý závitocelTr 20x44540 12,37 €
24003-2405212levý závitocelTr 24x55048 15,72 €
24003-2605212levý závitocelTr 26x56052 25,44 €
24003-2805212levý závitocelTr 28x56056 28,26 €
24003-3006212levý závitocelTr 30x66060 29,42 €
24003-3206212levý závitocelTr 32x66064 47,54 €
24003-3606212levý závitocelTr 36x67572 41,43 €
24003-4007212levý závitocelTr 40x78080 45,90 €
24003-4407212levý závitocelTr 44x78088 85,34 €
24003-5008212levý závitocelTr 50x890100 99,21 €
24003-0815221levý závitnerezová ocelTr 8x1,51812 15,46 €
24003-1002221levý závitnerezová ocelTr 10x22215 13,42 €
24003-1203221levý závitnerezová ocelTr 12x32618 17,57 €
24003-1403221levý závitnerezová ocelTr 14x33021 15,99 €
24003-1404221levý závitnerezová ocelTr 14x43021 18,88 €
24003-1604221levý závitnerezová ocelTr 16x43624 21,25 €
24003-1804221levý závitnerezová ocelTr 18x44027 22,69 €
24003-2004221levý závitnerezová ocelTr 20x44530 29,11 €
24003-2405221levý závitnerezová ocelTr 24x55036 35,16 €
24003-2605221levý závitnerezová ocelTr 26x56039 44,09 €
24003-2805221levý závitnerezová ocelTr 28x56042 48,46 €
24003-3006221levý závitnerezová ocelTr 30x66045 51,54 €
24003-3206221levý závitnerezová ocelTr 32x66048 71,85 €
24003-3606221levý závitnerezová ocelTr 36x67554 77,96 €
24003-4007221levý závitnerezová ocelTr 40x78060 83,82 €
24003-4407221levý závitnerezová ocelTr 44x78066 98,07 €
24003-5008221levý závitnerezová ocelTr 50x89075 120,07 €
24003-0815242levý závitplastTr 8x1,51816 16,54 €
24003-1203242levý závitplastTr 12x32624 14,36 €
24003-1403242levý závitplastTr 14x33028 20,21 €
24003-1404242levý závitplastTr 14x43028 20,21 €
24003-1604242levý závitplastTr 16x43632 21,98 €
24003-1804242levý závitplastTr 18x44036 28,13 €
24003-2004242levý závitplastTr 20x44540 23,48 €
24003-2405242levý závitplastTr 24x55048 31,26 €
24003-2605242levý závitplastTr 26x56052 59,93 €
24003-2805242levý závitplastTr 28x56056 64,42 €
24003-3206242levý závitplastTr 32x66064 72,11 €
24003-3606242levý závitplastTr 36x67572 80,90 €
24003-4007242levý závitplastTr 40x78080 86,42 €
24003-4407242levý závitplastTr 44x78088 98,99 €
24003-5008242levý závitplastTr 50x890100 109,97 €