Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C35Pb.
Červený bronz Rg7.
Plast PA6.6 s MoS2).
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Trapézový závit ISOiso podle DIN 103.

Matice z oceli: Pro posuvné pohyby v ročním provozu a jako upevňovací matice. Pro použití s motorickými pohony se kvůli kombinaci materiálu ocel-ocel nedoporučuje.

Matice z červeného bronzu: Pro pohybová hnací ústrojí s malou a střední rychlostí. Při nedostatku maziva mají matice s trapézovým závitem z červeného bronzu na ocelových vřetenech dobré vlastnosti při nouzovém chodu.

Matice z plastu: Pro tichá pohybová hnací ústrojí. Dobré vlastnosti při nouzovém chodu.

Třída tolerance 7H
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24004 Matice s trapézovým závitem, kruhová dvouchodý pravý závit 185 kB

Výkresy

Matice s trapézovým závitem, kruhová dvouchodý pravý závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DxPD1

LCADPřís.CenaObjednat
24004-060211ocelTr 6x2 P11812 24,97 €
24004-120611ocelTr 12x6 P32624 19,98 €
24004-160811ocelTr 16x8 P43632 22,70 €
24004-200811ocelTr 20x8 P44540 29,87 €
24004-241011ocelTr 24x10 P55048 35,64 €
24004-301211ocelTr 30x12 P66060 40,81 €
24004-401411ocelTr 40x14 P78080 101,12 €
24004-060213červený bronzTr 6x2 P11812 40,87 €
24004-120613červený bronzTr 12x6 P32624 28,37 €
24004-160813červený bronzTr 16x8 P43632 47,18 €
24004-200813červený bronzTr 20x8 P44540 54,99 €
24004-241013červený bronzTr 24x10 P55048 61,43 €
24004-301213červený bronzTr 30x12 P66060 89,68 €
24004-401413červený bronzTr 40x14 P78080 154,66 €
24004-060214plastTr 6x2 P11812 42,14 €
24004-120614plastTr 12x6 P32624 33,71 €
24004-160814plastTr 16x8 P43632 38,58 €
24004-200814plastTr 20x8 P44540 41,14 €
24004-241014plastTr 24x10 P55048 43,57 €
24004-301214plastTr 30x12 P66060 51,68 €
24004-401414plastTr 40x14 P78080 89,62 €