Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Cementační ocel 1.0401 (C15) nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Ocel válcovaná, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel válcovaná, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Válcovaná vřetena s trapézovým závitem s vysokou přesností.
Trapézový závit ISO podle DIN 103.

U dvouchodých závitových pohonů je posuvný pohyb oproti jednochodým vřetenům s trapézovým závitem dvakrát tak velký. Z důvodu velkého stoupání nedochází k samosvornosti.

Označení dvouchodého závitového pohonu na příkladu Tr 12x6 P3.
Tr = trapézový závit.
12 = vnější průměr.
6 = stoupání jednoho chodu závitu (axiální pohyb při jedné otáčce).
P3 = rozteč mezi oběma chody závitu.

Třída tolerance 7e
Přesnost stoupání 0,3 / 300 mm
Délka nařezána s přídavkem, konce nezbaveny ostří.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24001 Vřetena s trapézovým závitem dvouchodý pravý závit 165 kB

Výkresy

Vřetena s trapézovým závitem dvouchodý pravý závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DxPD1
min.
D1
max.
D2

LCADPřís.CenaObjednat
24001-120611X1000cementační ocelTr 12x6 P310,19110,4157,841000 22,79 €
24001-160811X1000cementační ocelTr 16x8 P413,64013,90510,81000 34,83 €
24001-200811X1000cementační ocelTr 20x8 P417,64017,90514,81000 53,21 €
24001-241011X1000cementační ocelTr 24x10 P521,09421,39417,51000 60,17 €
24001-301211X1000cementační ocelTr 30x12 P626,54726,88221,91000 85,13 €
24001-401411X1000cementační ocelTr 40x14 P736,02036,37530,51000 129,49 €
24001-060212X1000nerezová ocelTr 6x2 P15,2875,4374,4611000 70,37 €
24001-120612X1000nerezová ocelTr 12x6 P310,19110,4157,841000 63,14 €
24001-160812X1000nerezová ocelTr 16x8 P413,64013,90510,81000 99,88 €
24001-200812X1000nerezová ocelTr 20x8 P417,64017,90514,81000 123,03 €
24001-241012X1000nerezová ocelTr 24x10 P521,09421,39417,51000 153,70 €
24001-301212X1000nerezová ocelTr 30x12 P626,54726,88221,91000 234,49 €
24001-401412X1000nerezová ocelTr 40x14 P736,02036,37530,51000 411,32 €