Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Matice s trapézovým závitem a přírubou pravý nebo levý závit, jednochodý
24005

Matice s trapézovým závitem a přírubou pravý nebo levý závit,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Červený bronz Rg7.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Trapézový závit ISO podle DIN 103.

Pro pohybová hnací ústrojí s malou a střední rychlostí. Při nedostatku maziva mají matice s trapézovým závitem z červeného bronzu na ocelových vřetenech dobré vlastnosti při nouzovém chodu.

Třída tolerance 7H
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24005 Matice s trapézovým závitem a přírubou pravý nebo levý závit, jednochodý 183 kB

Výkresy

Matice s trapézovým závitem a přírubou pravý nebo levý závit, jednochodý

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1DxPD1

D2D3D4LL1L2CADPřís.CenaObjednat
24005-100213pravý závitTr 10x2254234525106 25,69 €
24005-100313pravý závitTr 10x3254234515105 30,76 €
24005-120313pravý závitTr 12x3284838618126 36,98 €
24005-140313pravý závitTr 14x3284838635128 37,41 €
24005-160413pravý závitTr 16x4284838624128 51,07 €
24005-180413pravý závitTr 18x42848386351212 62,64 €
24005-200413pravý závitTr 20x4325545730128 58,33 €
24005-240513pravý závitTr 24x5325545736128 69,63 €
24005-260513pravý závitTr 26x5386250739148 79,78 €
24005-280513pravý závitTr 28x53862506,5461415 82,96 €
24005-300613pravý závitTr 30x6386250745148 85,01 €
24005-320613pravý závitTr 32x64570586,554166 107,84 €
24005-360613pravý závitTr 36x64570586,5541615 138,55 €
24005-400713pravý závitTr 40x76395788,5661620 167,46 €
24005-440713pravý závitTr 44x76395788,5661620 208,05 €
24005-500813pravý závitTr 50x8721109010,5751820 292,97 €
24005-100223levý závitTr 10x2254234515105 28,29 €
24005-120323levý závitTr 12x3284838618126 40,66 €
24005-140323levý závitTr 14x3284838635128 41,16 €
24005-160423levý závitTr 16x4284838624128 56,18 €
24005-180423levý závitTr 18x42848386351212 68,90 €
24005-200423levý závitTr 20x4325545730128 64,14 €
24005-240523levý závitTr 24x5325545736128 76,59 €
24005-260523levý závitTr 26x5386250739148 87,77 €
24005-280523levý závitTr 28x53862506,5461415 91,25 €
24005-300623levý závitTr 30x6386250745148 93,51 €
24005-320623levý závitTr 32x64570586,554166 118,62 €
24005-360623levý závitTr 36x64570586,5541615 152,40 €
24005-400723levý závitTr 40x76395788,5661620 184,21 €
24005-440723levý závitTr 44x76395788,5661620 228,85 €
24005-500823levý závitTr 50x8721109010,5751820 322,24 €