|
|
24006Matice s trapézovým závitem s přírubou dvouchodý pravý závit |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Červený bronz Rg7.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Trapézový závit ISO podle DIN 103.
Pro pohybová hnací ústrojí s malou a střední rychlostí. Při nedostatku maziva mají matice s trapézovým závitem z červeného bronzu na ocelových vřetenech dobré vlastnosti při nouzovém chodu.
Třída tolerance 7H StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | DxP | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
24006-060213 | Tr 6x2 P1 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 |  | | 134,71 € | | 24006-120613 | Tr 12x6 P3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 |  | | 56,27 € | | 24006-160813 | Tr 16x8 P4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 |  | | 50,86 € | | 24006-200813 | Tr 20x8 P4 | 32 | 55 | 45 | 6,5 | 44 | 12 |  | | 61,86 € | | 24006-241013 | Tr 24x10 P5 | 32 | 55 | 45 | 6,5 | 44 | 12 |  | | 90,53 € | | 24006-301213 | Tr 30x12 P6 | 38 | 62 | 50 | 6,5 | 46 | 14 |  | | 106,02 € | | 24006-401413 | Tr 40x14 P7 | 63 | 95 | 78 | 9 | 66 | 16 |  | | 231,17 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|