Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Cementační ocel 1.0401 (C15) nebo nerezová ocel 1.4301 (okružovacím způsobem řezaná vřetena nerezová ocel 1.4305).

Provedení: Ocel válcovaná, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel do Tr 40x7 válcovaná, vyšší kvalita vířivě obrobená, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Válcovaná vřetena s trapézovým závitem s vysokou přesností.
Trapézový závit ISO podle DIN 103.

Vřeteno s trapézovým závitem je pohybový závit mající poměrně vysoké tření. V oblasti normálního závitu je samosvorné. To má výhodu v tom, že v klidové poloze nevyžaduje zvláštní aretaci.

Třída tolerance 7e
Přesnost stoupání 0,3 / 300 mm
Délka nařezána s přídavkem, konce nezbaveny ostří.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24000 Vřetena s trapézovým závitem jednochodá pravý nebo levý závit 169 kB

Výkresy

Vřetena s trapézovým závitem jednochodá pravý nebo levý závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Provedení 1DxPD1
min.
D1
max.
D2

L

CADPřís.CenaObjednat
24000-081511X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 8x1,57,0137,1835,9211000 13,23 €
24000-100211X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 10x28,7398,9297,1911000 10,13 €
24000-100311X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 10x38,1918,4155,841000 13,28 €
24000-120311X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 12x310,19110,4157,841000 13,51 €
24000-140311X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 14x312,19112,41510,1351000 13,78 €
24000-140411X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 14x411,64011,9058,81000 13,78 €
24000-160411X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 16x413,64013,90510,81000 15,74 €
24000-180411X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 18x415,64015,90512,81000 18,19 €
24000-200411X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 20x417,64017,90514,81000 18,50 €
24000-240511X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 24x521,09421,39417,51000 31,33 €
24000-260511X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 26x523,09423,39419,51000 37,85 €
24000-280511X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 28x525,04925,39021,51000 38,27 €
24000-300611X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 30x626,54726,88221,91000 42,35 €
24000-320611X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 32x628,54728,88223,91000 48,88 €
24000-360611X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 36x632,54732,88227,91000 58,70 €
24000-400711X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 40x736,02036,37530,51000 73,90 €
24000-440711X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 44x740,02040,37534,51000 91,20 €
24000-500811X1000cementační ocelválcované pravý závitTr 50x845,46845,86839,31000 109,09 €
24000-081512X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 8x1,57,0137,1835,9211000 42,78 €
24000-100212X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 10x28,7398,9297,1911000 33,71 €
24000-100312X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 10x38,1918,4155,841000 33,71 €
24000-120312X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 12x310,19110,4157,841000 39,91 €
24000-140312X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 14x312,19112,41510,1351000 54,61 €
24000-140412X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 14x411,64011,9058,81000 54,61 €
24000-160412X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 16x413,64013,90510,81000 63,17 €
24000-180412X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 18x415,64015,90512,81000 74,09 €
24000-200412X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 20x417,64017,90514,81000 89,76 €
24000-240512X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 24x521,09421,39417,51000 119,65 €
24000-260512X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 26x523,09423,39419,51000 126,34 €
24000-280512X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 28x525,04925,39021,51000 136,95 €
24000-300612X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 30x626,54726,88221,91000 150,71 €
24000-320612X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 32x628,54728,88223,91000 177,74 €
24000-360612X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 36x632,54732,88227,91000 189,29 €
24000-400712X1000nerezová ocelválcované pravý závitTr 40x736,02036,37530,51000 217,72 €
24000-440712X1000nerezová ocelpravý závit frézovaný okružovacím způsobemTr 44x740,02040,37534,51000 323,74 €
24000-500812X1000nerezová ocelpravý závit frézovaný okružovacím způsobemTr 50x845,46845,86839,31000 338,09 €
24000-081521X1000cementační ocelválcované levý závitTr 8x1,57,0137,1835,9211000 14,57 €
24000-100221X1000cementační ocelválcované levý závitTr 10x28,7398,9297,1911000 11,16 €
24000-100321X1000cementační ocelválcované levý závitTr 10x38,1918,4155,841000 14,62 €
24000-120321X1000cementační ocelválcované levý závitTr 12x310,19110,4157,841000 14,84 €
24000-140321X1000cementační ocelválcované levý závitTr 14x312,19112,41510,1351000 15,16 €
24000-140421X1000cementační ocelválcované levý závitTr 14x411,64011,9058,81000 15,16 €
24000-160421X1000cementační ocelválcované levý závitTr 16x413,64013,90510,81000 17,32 €
24000-180421X1000cementační ocelválcované levý závitTr 18x415,64015,90512,81000 20,00 €
24000-200421X1000cementační ocelválcované levý závitTr 20x417,64017,90514,81000 20,33 €
24000-240521X1000cementační ocelválcované levý závitTr 24x521,09421,39417,51000 34,48 €
24000-260521X1000cementační ocelválcované levý závitTr 26x523,09423,39419,51000 41,64 €
24000-280521X1000cementační ocelválcované levý závitTr 28x525,04925,39021,51000 42,10 €
24000-300621X1000cementační ocelválcované levý závitTr 30x626,54726,88221,91000 46,60 €
24000-320621X1000cementační ocelválcované levý závitTr 32x628,54728,88223,91000 53,76 €
24000-360621X1000cementační ocelválcované levý závitTr 36x632,54732,88227,91000 64,56 €
24000-400721X1000cementační ocelválcované levý závitTr 40x736,02036,37530,51000 81,28 €
24000-440721X1000cementační ocelválcované levý závitTr 44x740,02040,37534,51000 100,35 €
24000-500821X1000cementační ocelválcované levý závitTr 50x845,46845,86839,31000 119,99 €
24000-081522X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 8x1,57,0137,1835,9211000 47,07 €
24000-100222X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 10x28,7398,9297,1911000 37,11 €
24000-100322X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 10x38,1918,4155,841000 37,11 €
24000-120322X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 12x310,19110,4157,841000 43,88 €
24000-140322X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 14x312,19112,41510,1351000 60,09 €
24000-140422X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 14x411,64011,9058,81000 60,09 €
24000-160422X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 16x413,64013,90510,81000 69,48 €
24000-180422X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 18x415,64015,90512,81000 81,50 €
24000-200422X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 20x417,64017,90514,81000 98,73 €
24000-240522X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 24x521,09421,39417,51000 131,62 €
24000-260522X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 26x523,09423,39419,51000 138,97 €
24000-280522X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 28x525,04925,39021,51000 150,66 €
24000-300622X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 30x626,54726,88221,91000 165,78 €
24000-320622X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 32x628,54728,88223,91000 195,51 €
24000-360622X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 36x632,54732,88227,91000 208,21 €
24000-400722X1000nerezová ocelválcované levý závitTr 40x736,02036,37530,51000 239,48 €
24000-440722X1000nerezová ocellevý závit frézovaný okružovacím způsobemTr 44x740,02040,37534,51000 356,09 €
24000-500822X1000nerezová ocellevý závit frézovaný okružovacím způsobemTr 50x845,46845,86839,31000 371,89 €