Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Lineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby, vysoká nosnost
21515

Lineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby, vysoká...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso plast.
Přítlačné destičky ocel na valivá ložiska.
Kuličky z oceli.
Upozornění:Lineární kuličková ložiska odpovádají sérii 3 podle ISO 10285. S oboustranným dvouchlopňovým těsněním. Tato ložiska se ve srovnání se standardním lineárním kuličkovým ložiskem vyznačují dvojnásobnou nosností nebo osminásobnou životností dráhy. Díky kompenzaci úhlové chyby jsou vyrovnávány chyby v souososti otvorů v tělese nebo průhyby hřídelů, je optimalizováno rozložení zatížení a zajišťováno rovnoměrné zatížení všech kuliček po celé délce ložiska.
Zajištění lineárních kuličkových ložisek se provádí pomocí pojistných kroužků podle DIN 471/472.

Doporučené tolerance:
Hřídel: h6
Těleso: H7

Lineární kuličková ložiska s oboustranným těsněním by se měla před montáží promazat tukem.

Uvedené nosnosti platí při použití kalených a broušených hřídelů.
Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21515 Lineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby, vysoká nosnost 204 kB

Výkresy (celkový přehled)

Lineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby, vysoká nosnost

Lineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby, vysoká nosnost, uzavřené

více informací

Výkresy

Lineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby, vysoká nosnost, uzavřené

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2LL1L2Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
21515-1602uzavřený162624,93624,61,322002400 45,54 €
21515-2002uzavřený203230,34531,21,640004400 52,56 €
21515-2502uzavřený254037,55843,71,8567007300 66,78 €
21515-3002uzavřený304744,56851,71,8583009100 78,67 €
21515-4002uzavřený4062598060,32,151370015000 112,10 €

Lineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby, vysoká nosnost, otevřená

více informací

Výkresy

Lineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby, vysoká nosnost, otevřená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2EGLL1L2WNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
21515-1612otevřený162624,9070°3624,61,39,422002400 52,82 €
21515-2012otevřený203230,3060°4531,21,610,240004400 59,50 €
21515-2512otevřený254037,51,560°5843,71,8514,467007300 76,82 €
21515-3012otevřený304744,5255°6851,71,8513,983009100 90,51 €
21515-4012otevřený4062591,560°8060,32,1518,21370015000 119,90 €