|
|
21515_AGLineární kuličková ložiska s kompenzací úhlové chyby, vysoká... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Těleso plast. Přítlačné destičky ocel na valivá ložiska. Kuličky z oceli.Upozornění:Lineární kuličková ložiska odpovádají sérii 3 podle ISO 10285. S oboustranným dvouchlopňovým těsněním. Tato ložiska se ve srovnání se standardním lineárním kuličkovým ložiskem vyznačují dvojnásobnou nosností nebo osminásobnou životností dráhy. Díky kompenzaci úhlové chyby jsou vyrovnávány chyby v souososti otvorů v tělese nebo průhyby hřídelů, je optimalizováno rozložení zatížení a zajišťováno rovnoměrné zatížení všech kuliček po celé délce ložiska. Zajištění lineárních kuličkových ložisek se provádí pomocí pojistných kroužků podle DIN 471/472.
Doporučené tolerance: Hřídel: h6 Těleso: H7
Lineární kuličková ložiska s oboustranným těsněním by se měla před montáží promazat tukem.
Uvedené nosnosti platí při použití kalených a broušených hřídelů.Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Nosnosti dynamicky N | Nosnosti staticky N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21515-1602 | uzavřený | 16 | 26 | 24,9 | 36 | 24,6 | 1,3 | 2200 | 2400 | | | 45,54 € | | 21515-2002 | uzavřený | 20 | 32 | 30,3 | 45 | 31,2 | 1,6 | 4000 | 4400 | | | 52,56 € | | 21515-2502 | uzavřený | 25 | 40 | 37,5 | 58 | 43,7 | 1,85 | 6700 | 7300 | | | 66,78 € | | 21515-3002 | uzavřený | 30 | 47 | 44,5 | 68 | 51,7 | 1,85 | 8300 | 9100 | | | 78,67 € | | 21515-4002 | uzavřený | 40 | 62 | 59 | 80 | 60,3 | 2,15 | 13700 | 15000 | | | 112,10 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|